Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

034509
K150/4

Zacisk xEffect firmy Eaton, typ K, obudowy, obudowa rozdzielnicy i sterownicy. Zacisk przyłączeniowy, 250 A, 4-bieg., Płaski/okrągły

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Eaton xEffect K-Type Terminal Enclosures Switch- & Controlgear Enclosure
Numer katalogowy
034509
EAN
4015080345091
Długość/głębokość produktu
100 mm
Wysokość produktu
115 mm
Szerokość produktu
130 mm
Masa produktu
2.35 kg
Zgodność/zgodności
RoHS conform
Kod modelu
K150/4

Dodatkowe informacje

Cechy
Osłona izolacyjna przed dotykiem
Cechy specjalne
  • Zestawy do konwersji dla zacisków listwowych w złączu kablowym dostępne osobno
  • Osłony zacisków dostępne osobno
  • Zawiera etykiety do oznaczania zacisków U, V, W–X, Y, Z–L1, L2, L3–T1, T2, T3–PE, N, PEN, symbol uziemienia ochronnego
  • Zależność znamionowego prądu roboczego → pojemność zacisków zgodnie z IEC/EN 60439, VDE 0660 część 500 lub EN 50021
  • Zewnętrzny zacisk dla przewodu okrągłego lub sektorowego, druga strona dla taśmy Cu
Odpowiednie do
Do przewodów wielożyłowych
Używane z
Budowa panelu akcesoriów
Ogólne akcesoria szafy sterowniczej

Dostawy

Typ akcesor. / części zam.
Zaciski 160 – 1000 A
Końcówki
Prąd znamionowy
250 A
Liczba biegunów
Czterobiegunowy
Typ
  • Budowa panelu akcesoriów
  • Ogólne akcesoria szafy sterowniczej

Technical data - electrical

Napięcie znamionowe izolacji (Ui)
1000 VAC
Znamionowy prąd roboczy (Ie)
250 A

Technical data - mechanical

Przekrój przewodu, wejście — maks.
150 mm²
Przekrój przewodu, wejście — min.
16 mm²
Przekrój przewodu, wejście AWG — maks.
300 mm²
Przekrój przewodu, wejście AWG — min.
6 mm²
Przekrój przewodu, wyjście — maks.
150 mm²
Przekrój przewodu, wyjście — min.
16 mm²
Przekrój przewodu, wyjście AWG — maks.
0 mm²
Przekrój przewodu, wyjście AWG — min.
0 mm²
Sposób montażu
Śruby
Liczba połączeń (mniej niż 6 mm²)
0
Liczba połączeń (mniej niż AWG 6)
0
Liczba połączeń (więcej niż 25 mm²)
8
Liczba połączeń (więcej niż 250 kcmil)
0
Liczba połączeń (10 mm²)
0
Liczba połączeń (16 mm²)
0
Liczba połączeń (25 mm²)
0
Liczba podłączeń (25 kcmil)
0
Liczba połączeń (AWG 2)
0
Liczba połączeń (AWG 4)
0
Liczba połączeń (AWG 4/0)
0
Liczba połączeń (AWG 6)
0
Liczba połączeń (łącznie)
8
Liczba wejść
1
Liczba wyjść
2
Pojemność złącza (przewód alum.)
35 mm²–50 mm² (2x)
50 mm²–120 mm² (1x)
Pojemność zacisku (przewodnik)
18 mm x 4 mm
Pojemność złącza (taśma miedziana)
1 segment 16 mm x 0,8 mm (4x) - 2 segmenty 16 mm x 0,8 mm (6x) do listwy płaskiej
Pojemność zacisku (przewód miedz./alumin.)
35 mm²–150 mm² (1x)
16 mm²–70 mm² (2x)
Typ połączenia
Mocowanie
Śrubowy

Eksport specyfikacji produktu