Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

034515
Kod modelu: D-K4X185

Zacisk xEffect firmy Eaton, typ K, obudowy, obudowa rozdzielnicy i sterownicy. Zestaw do konwersji na K płaskie/okrągłe 4x185 / => okrągłe/okrągłe

General specifications

Nazwa produktu
Eaton xEffect K-Type Terminal Enclosures Switch- & Controlgear Enclosure
Numer katalogowy
034515
EAN
4015080345152
Długość/głębokość produktu
45 mm
Wysokość produktu
45 mm
Szerokość produktu
50 mm
Masa produktu
2.02 kg
Zgodność/zgodności
RoHS conform
Kod modelu
D-K4X185

Delivery program

Typ
Ogólne akcesoria szafy sterowniczej
Typ akcesor. / części zam.
Zestawy do przebudowy zacisków 160 – 1000 A
Akcesoria do zacisków
Inne
Akcesorium

Technical Data - Electrical

Znamionowy prąd w trybie pracy ciągłej (Iu)
1000 A

Additional information

Funkcje
Akcesorium
Odpowiednie do
do przebudowy przyłącza taśmowego na przyłącze kablowe
Używane z
Dla jednego przewodu
K4X185/…

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.