Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

038541
BL-CI-VA

Eaton xEffect Ci Obudowy przełącznika i aparatury sterowniczej Pasek do mocowania do ściany ze śrubą (1 zestaw = 4 sztuki)

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Eaton xEffect Ci Enclosures Switch- & Controlgear Enclosure
Numer katalogowy
038541
EAN
4015080385417
Długość/głębokość produktu
7 mm
Wysokość produktu
15 mm
Szerokość produktu
72 mm
Masa produktu
0.1 kg
Zgodność/zgodności
RoHS conform
Kod modelu
BL-CI-VA

Dodatkowe informacje

Funkcje
Podstawowa obudowa
Do mocowania obudów Ci bezpośrednio na ścianie
Numer RAL
0
Cechy specjalne
Komplet zawiera 4 łączniki.
Odpowiednie do
Mocowanie obudów Ci bezpośrednio do ściany
Używane z
Maks. 4 CI43… obudowy
Akcesoria do montażu obudowy
Podstawowe obudowy
CI izolowana obudowa

Dostawy

Typ akcesor. / części zam.
Zestawy łączników mocujących
Kolor
Inne maszyny
Model
Wspornik montażowy
Typ
  • Akcesoria do montażu obudowy
  • Podstawowe obudowy
  • CI izolowana obudowa

Technical data - mechanical

Materiał obudowy
Stal V2A
Materiał
Stal
Stal V2A
Typ jednostki
System modułowy

Eksport specyfikacji produktu