Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

038909
KNB-T0

Eaton Moeller® series, pokrętło, czarny

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Seria Eaton Moeller®, akcesoria, przełącznik
Numer katalogowy
038909
EAN
4015080389095
Długość/głębokość produktu
40 mm
Wysokość produktu
26 mm
Szerokość produktu
28 mm
Masa produktu
0.008 kg
Certyfikat(y)
UL/CSA certification not required
Kod modelu
KNB-T0

Klimatyczne warunki otoczenia

Temperatura otocz. podczas pracy — maks.
50 °C
Temperatura otocz. podczas pracy — min.
-25 °C

Weryfikacja projektu konstrukcji

10.10 Wzrost temperatury
Nie dotyczy.
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
Straty mocy sprzętu, zależnie od natężenia prądu Pvid
0 W
Wielkość strat mocy Pdiss
0 W
Strata mocy na biegun, zal. od prądu Pvid
0 W
Znamionowy prąd roboczy przy określonym odprowadzaniu ciepła (In)
0 A
Statyczna strata mocy, niezależna od prądu Pvs
0 W

Features & functions

Kolor
W kolorze czarnym

Informacje ogólne

Stopień ochrony
NEMA Inne
Odpowiednie do
Rozłącznik
Typ
Zamek obrotowy

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.