Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

043299
CI-DOM

Izolowana obudowa CI z serii Eaton Moeller®, bez płyty montażowej

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Izolowana obudowa Eaton Moeller® serii CI-K
Numer katalogowy
043299
EAN
4015080432999
Długość/głębokość produktu
128 mm
Wysokość produktu
222 mm
Szerokość produktu
110 mm
Masa produktu
0.635 kg
Certyfikat(y)
CE
Kod modelu
CI-DOM

Features & functions

Materiał obudowy
z tworzywa sztucznego
Wyposażone w:
Przezroczysta pokrywa

Informacje ogólne

Stopień ochrony
IP55
NEMA Inne
Model
Montaż ścienny

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.