Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

045064
V/EA/SVB-SW-T5

Eaton Moeller® series, zestaw do konwersji na wyłączniku głównym, uchwyt czarny, do T5-/E-/Z

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Seria Eaton Moeller®, akcesoria, izolowana obudowa
Numer katalogowy
045064
EAN
4015080450641
Długość/głębokość produktu
87 mm
Wysokość produktu
44 mm
Szerokość produktu
87 mm
Masa produktu
0.157 kg
Certyfikat(y)
UL/CSA certification not required
Kod modelu
V/EA/SVB-SW-T5

Klimatyczne warunki otoczenia

Temperatura otocz. podczas pracy — maks.
50 °C
Temperatura otocz. podczas pracy — min.
-25 °C

Weryfikacja projektu konstrukcji

10.10 Wzrost temperatury
Prefabrykator jest odpowiedzialny za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton dostarczy dane dotyczące rozpraszania ciepła przez urządzenia.
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
Straty mocy sprzętu, zależnie od natężenia prądu Pvid
0 W
Wielkość strat mocy Pdiss
0 W
Strata mocy na biegun, zal. od prądu Pvid
0 W
Znamionowy prąd roboczy przy określonym odprowadzaniu ciepła (In)
0 A
Statyczna strata mocy, niezależna od prądu Pvs
0 W

Features & functions

Kolor
W kolorze czarnym
Wyposażone w:
Funkcja zamykania na kłódkę
Funkcje
Do zamiany przełącznika tylnego mocowania T…/Z (z płytą czołową FS908) na zabezpieczony blokadą główny przełącznik tylnego mocowania T…/V/SVB
Do zamiany przełącznika do wbudowania T…/E na wyłącznik główny do wbudowania T…/EA/SVB…

Informacje ogólne

Typ akcesor. / części zam.
Zestaw montażowy
Odpowiednie do
Tylko do wyłącznika głównego
Kąt przełączania
90 °
Typ
  • Zestaw montażowy
  • Zestaw zespołu głównego wyłącznika
  • Z czarnym uchwytem obrotowym i czarnym pierścieniem blokującym
Używane z
T5(B)-…/E, …/Z

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.