Eaton Moeller® series, pokrętło, czerwony, do rozłącznika izolacyjnego P3
| Nazwa produktu |
Seria Eaton Moeller®, akcesoria, przełącznik
|
| Numer katalogowy |
046028
|
| EAN |
4015080460282
|
| Długość/głębokość produktu |
62 mm
|
| Wysokość produktu |
36 mm
|
| Szerokość produktu |
28 mm
|
| Masa produktu |
0.017 kg
|
| Certyfikat(y) |
UL/CSA certification not required
|
| Kod modelu |
KNB-RT-P3
|
| Temperatura otocz. podczas pracy — maks. |
50 °C
|
| Temperatura otocz. podczas pracy — min. |
-25 °C
|
| 10.10 Wzrost temperatury |
Nie dotyczy.
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
| Straty mocy sprzętu, zależnie od natężenia prądu Pvid |
0 W
|
| Wielkość strat mocy Pdiss |
0 W
|
| Strata mocy na biegun, zal. od prądu Pvid |
0 W
|
| Znamionowy prąd roboczy przy określonym odprowadzaniu ciepła (In) |
0 A
|
| Statyczna strata mocy, niezależna od prądu Pvs |
0 W
|
| Kolor |
Świeci na czerwono
|
| Stopień ochrony |
NEMA Inny
|
| Odpowiednie do |
Tylko do przełączników wyłączenia/zatrzymania awaryjnego
Rozłącznik |
| Typ |
Zamek obrotowy
|
| Używane z |
T5(B)-…/E, …/Z, …/I4
|