Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*
Wycofany

046299
I8

Eaton Moeller® series RMQ16 Obudowa natynkowa, 8 otworów montażowych

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Eaton Moeller® series RMQ16 Accessory Surface mounting enclosure
Numer katalogowy
046299
EAN
4015080462996
Długość/głębokość produktu
100 mm
Wysokość produktu
75 mm
Szerokość produktu
153 mm
Masa produktu
0.335 kg
Certyfikat(y)
UL Category Control No.: NKCR
UL
CSA Class No.: 3211-03
UL File No.: E29184
CSA
CSA-C22.2 No. 14-05
UL 508
CE
IEC/EN 60947-5
CSA File No.: 46552
Kod modelu
I8

Specyfikacje produktu

10.10 Wzrost temperatury
Prefabrykator jest odpowiedzialny za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton dostarczy dane dotyczące rozpraszania ciepła przez urządzenia.
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
Na życzenie
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
Wyposażone w:
Śruby mocujące do pokrywy formowanej
Połączenie ze SmartWire-DT
Brak
Materiał obudowy
z tworzywa sztucznego
Rodzaj obudowy
Obudowa do montażu powierzchniowego
Temperatura otocz. podczas pracy — maks.
60 °C
Temperatura otocz. podczas pracy — min.
-25 °C
Liczba pozycji sterowniczych
8
Liczba lokalizacji
8
Kolor obudowy
Szary
Jakość materiału
Inne maszyny
Średnica otworu
16 mm
Statyczna strata mocy, niezależna od prądu Pvs
0 W
Stopień ochrony
NEMA 1
IP65
Funkcje
Do konwencjonalnego oprzewodowania
Wybicia
4 x M20 (przepust kablowy na dole)
7 x M20 (przepust kablowy z boku)

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.