Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

046380
H-K3X240/5

Zacisk xEffect firmy Eaton, typ K, obudowy, obudowa rozdzielnicy i sterownicy. Osłona zacisków, do K3x240/3 (/4, /5)

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Eaton xEffect K-Type Terminal Enclosures Switch- & Controlgear Enclosure
Numer katalogowy
046380
EAN
4015080463801
Długość/głębokość produktu
70 mm
Wysokość produktu
140 mm
Szerokość produktu
416 mm
Masa produktu
0.49 kg
Zgodność/zgodności
RoHS conform
Kod modelu
H-K3X240/5

Dodatkowe informacje

Funkcje
Akcesoria
Cechy specjalne
  • Zawiera etykietę ostrzegawczą dla DIN (symbol błyskawicy)
  • Odłamywane sekcje końcowe dla osłon 3- i 4-biegunowych zacisków
Używane z
K3X240/3, K3X240/4, K3X240/5

Dostawy

Typ akcesor. / części zam.
Akcesoria do zacisków
Klosz
Osłona zacisków 5-biegunowa
Akcesorium

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.