Seria Eaton Moeller® RMQ16, płytka osłonowa, jasnoszara
| Nazwa produktu |
Eaton Moeller® series RMQ16 Accessory Cover plate
|
| Numer katalogowy |
048641
|
| EAN |
4015080486411
|
| Długość/głębokość produktu |
27 mm
|
| Wysokość produktu |
38 mm
|
| Szerokość produktu |
25 mm
|
| Masa produktu |
0.004 kg
|
| Certyfikat(y) |
UL/CSA certification not required
|
| Kod modelu |
Q25AGR
|
| 10.10 Wzrost temperatury |
Nie dotyczy.
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
Na życzenie
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
| Połączenie ze SmartWire-DT |
Brak
|
| Temperatura otocz. podczas pracy — maks. |
60 °C
|
| Temperatura otocz. podczas pracy — min. |
-25 °C
|
| Straty mocy sprzętu, zależnie od natężenia prądu Pvid |
0 W
|
| Wielkość strat mocy Pdiss |
0 W
|
| Strata mocy na biegun, zal. od prądu Pvid |
0 W
|
| Średnica otworu |
16 mm
|
| Wysokość otwarcia |
0 mm
|
| Numer RAL |
7035
|
| Znamionowy prąd roboczy przy określonym odprowadzaniu ciepła (In) |
0 A
|
| Kolor |
Szary
|
| Materiał |
Tworzywo sztuczne
|
| Stopień ochrony |
IP65
|
| Funkcje |
Do zamykania zapasowych miejsc montażu w obudowach do montażu powierzchniowego lub w panelach do montażu wpuszczanego w rastrze 25 x 37,5 mm
|
| Typ klosza |
Prostokątny
|
| Statyczna strata mocy, niezależna od prądu Pvs |
0 W
|
| Szerokość otworu |
0 mm
|
| Kategoria produktu |
Akcesoria
|