Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

048753
Kod modelu: H-K3X185/5

Zacisk xEffect firmy Eaton, typ K, obudowy, obudowa rozdzielnicy i sterownicy. Osłona zacisków, do K3x185/3 (/4, /5)

General specifications

Nazwa produktu
Eaton xEffect K-Type Terminal Enclosures Switch- & Controlgear Enclosure
Numer katalogowy
048753
EAN
4015080487531
Długość/głębokość produktu
70 mm
Wysokość produktu
140 mm
Szerokość produktu
366 mm
Masa produktu
0.371 kg
Zgodność/zgodności
RoHS conform
Kod modelu
H-K3X185/5

Additional information

Funkcje
Akcesorium
Cechy specjalne
  • Zawiera etykietę ostrzegawczą dla DIN (symbol błyskawicy)
  • Odłamywane sekcje końcowe dla osłon 3- i 4-biegunowych zacisków
Używane z
K3X185/3, K3X185/4, K3X185/5

Delivery program

Typ akcesor. / części zam.
Klosz
Osłona zacisków 5-biegunowa
Akcesoria do zacisków
Akcesorium

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.