Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

049822
ZB4-600-BT1

Seria Eaton Moeller® ZB4, akumulator zapasowy do kompaktowego PLC PS4

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Seria Eaton Moeller® ZB4, akcesoria, akumulator
Numer katalogowy
049822
EAN
4015080498223
Długość/głębokość produktu
22 mm
Wysokość produktu
15 mm
Szerokość produktu
31 mm
Masa produktu
0.019 kg
Zgodność/zgodności
CE
Kod modelu
ZB4-600-BT1

Klimatyczne warunki otoczenia

Temperatura otocz. podczas pracy — min.
0 °C

Weryfikacja projektu konstrukcji

Straty mocy sprzętu, zależnie od natężenia prądu Pvid
0 W
Wielkość strat mocy Pdiss
0 W
Strata mocy na biegun, zal. od prądu Pvid
0 W
Znamionowy prąd roboczy przy określonym odprowadzaniu ciepła (In)
0 A
Statyczna strata mocy, niezależna od prądu Pvs
0 W

Features & functions

Funkcje
Do buforowania pamięci RAM i zegara czasu rzeczywistego

Eksport specyfikacji produktu