Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

050657
TS35X15

Eaton xEffect Accessories LV Systemy niskiego napięcia Akcesoria i części zamienne do rozdzielnic NN Górna część szyny (główka) 35 x 15 mm

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Akcescoria Eaton xEffect część montażowa
Numer katalogowy
050657
EAN
4015080506577
Długość/głębokość produktu
35 mm
Wysokość produktu
15 mm
Szerokość produktu
2000 mm
Masa produktu
1.69 kg
Zgodność/zgodności
RoHS conform
Certyfikat(y)
according to IEC/EN 60715
Kod modelu
TS35X15

Specyfikacje produktu

Cechy specjalne
35 x 15 mm. Wytrzymałość zwarciowa przewodu ochronnego odpowiada przewodowi miedzianemu o przekroju 50 mm² zgodnie z normą IEC/EN 61439-1 Dostarczane w odcinkach o długości 2 m.
Typ
Ogólne akcesoria szafy sterowniczej
Typ akcesor. / części zam.
Szyny DIN
Wykończ. powierzchni
Ocynk galwaniczny/elektrolityczny
Grubość materiału
1 mm
Materiał
Stal
Model
Szyna DIN (górna część szyny) 35/15 mm
Kształt otworu
Brak

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.