Seria Eaton Bussmann, bezpiecznik w standardzie brytyjskim, niskonapięciowy, 15 A, 440 V, rozmiar 1, bezpiecznik Joint Service
| Nazwa produktu |
Seria Eaton Bussmann, niskonapięciowy bezpiecznik w standardzie brytyjskim
|
| Numer katalogowy |
059-0147
|
| EAN |
5027590426930
|
| Długość/głębokość produktu |
52 mm
|
| Wysokość produktu |
30 mm
|
| Szerokość produktu |
126 mm
|
| Masa produktu |
10.36 g
|
| Zgodność/zgodności |
RoHS conform
Uzyskano oznaczenie CE |
| Certyfikat(y) |
BS88
|
| Wartość znamionowa prądu |
15 A
|
| Rozmiar bezpiecznika |
1
|
| Typ prądu |
AC - prąd zmienny
|
| Zdolność wyłączania |
33 kA
|
| Napięcie znamionowe AC |
440 V
|
| Typ bezpiecznika |
Cylindryczne
|
| Kategoria użytkowa |
Inne maszyny
|
| Wartość znamionowa przerywania |
33 kAIC
|
| Wskaźnik bezpiecznika |
Bez sygnalizacji
|
| Rodzaj połączenia |
końcówka tulejkowa x końcówka tulejkowa
|
| Kształt bezpiecznika |
Cylindryczne
|
| Rodzaj napięcia |
AC - prąd zmienny
|
| Napięcie znamionowe |
440 V
|
| Typ |
Cylindryczny bezpiecznik
|