Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

060265
SVB-SW-T0

Eaton Moeller® series SVB, pokrętło, czarny, możliwość zablokowania za pomocą kłódki, do T0, T3, P1

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Eaton Moeller® series SVB Accessory Handle
Numer katalogowy
060265
EAN
4015080602651
Długość/głębokość produktu
100 mm
Wysokość produktu
65 mm
Szerokość produktu
65 mm
Masa produktu
0.055 kg
Certyfikat(y)
UL/CSA certification not required
Kod modelu
SVB-SW-T0

Weryfikacja projektu konstrukcji

10.10 Wzrost temperatury
Nie dotyczy.
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
Straty mocy sprzętu, zależnie od natężenia prądu Pvid
0 W
Wielkość strat mocy Pdiss
0 W
Strata mocy na biegun, zal. od prądu Pvid
0 W
Znamionowy prąd roboczy przy określonym odprowadzaniu ciepła (In)
0 A
Statyczna strata mocy, niezależna od prądu Pvs
0 W

Features & functions

Kolor
W kolorze czarnym
Cechy
Model zamykany
Wyposażone w:
Funkcja zamykania na kłódkę
Element blokujący
możliwość zablokowania za pomocą maks. 3 kłódek
Mechanizm blokujący
Możliwość zablokowania w położeniu 1 (na zamówienie)
Możliwość zablokowania w położeniu 0 (Wył.) (blokada)

Informacje ogólne

Temperatura otocz. podczas pracy — maks.
50 °C
Temperatura otocz. podczas pracy — min.
-25 °C
Stopień ochrony
NEMA Inne
Odpowiednie do
Rozłącznik
Tylko do wyłącznika głównego
Kąt przełączania
90 °
Typ
  • Zestaw montażowy
  • Zestaw zespołu głównego wyłącznika
  • Z czarnym uchwytem obrotowym i czarnym pierścieniem blokującym

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.