Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

060541

Obudowy xEffect SASY 60i firmy Eaton, obudowa i sterownica. Pokrywa, osłona uchwytu szyny zbiorczej z boku, Podstawa bezpiecznika 60 mm

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Akcesorium do urządzenia systemu szyn zbiorczych Eaton xEffect SASY 60i
Numer katalogowy
060541
EAN
4015080605416
Długość/głębokość produktu
230 mm
Wysokość produktu
1 mm
Szerokość produktu
74 mm
Masa produktu
0.025 kg
Zgodność/zgodności
RoHS conform
Kod modelu
SBS-RS60

Dodatkowe informacje

Funkcje
Pokrywa boczna
Akcesorium
Bezpiecznik montowany na szynie D
Cechy specjalne
nakładana z prawej lub z lewej
Odpowiednie do
wtykany na D…-SO/…/3-R(-PS)
Używane z
DII-S0/…/3-R(-PS)

Dostawy

Typ akcesor. / części zam.
Szyna ochronna styków
Akcesorium
Część zamienna
Typ
  • System 185-mm
  • System 60-mm
  • Elementy zabezpieczające do szyn zbiorczych

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.