Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

061360
ZB4-101-GF1

Seria Eaton Moeller® EASY, Kątownik mocujący dla EASY

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Seria Eaton Moeller® EASY, akcesoria, wspornik montażowy
Numer katalogowy
061360
EAN
4015080613602
Długość/głębokość produktu
5 mm
Wysokość produktu
30 mm
Szerokość produktu
12 mm
Masa produktu
0.005 kg
Certyfikat(y)
UL/CSA certification not required
Kod modelu
ZB4-101-GF1

Klimatyczne warunki otoczenia

Temperatura otocz. podczas pracy — maks.
55 °C
Temperatura otocz. podczas pracy — min.
-25 °C

Weryfikacja projektu konstrukcji

10.10 Wzrost temperatury
Prefabrykator jest odpowiedzialny za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton dostarczy dane dotyczące rozpraszania ciepła przez urządzenia.
10.11 Wytrzymałość zwarciowa
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora rozdzielnicy.
10.12 Kompatybilność elektromagnetyczna
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora rozdzielnicy.
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
Spełnia wymagania normatywne produktu.
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
Straty mocy sprzętu, zależnie od natężenia prądu Pvid
0 W
Wielkość strat mocy Pdiss
0 W
Strata mocy na biegun, zal. od prądu Pvid
0 W
Znamionowy prąd roboczy przy określonym odprowadzaniu ciepła (In)
0 A
Statyczna strata mocy, niezależna od prądu Pvs
0 W

Features & functions

Funkcje
Do montażu z użyciem śrub na płycie montażowej

Informacje ogólne

Kategoria produktu
  • Przekaźnik sterowania easyRelay
  • !
  • !
  • XC-152 Compact PLC
Używane z
XC152
EASY

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.