Eaton Moeller® series SVB, pokrętło, czarny, możliwość zablokowania za pomocą kłódki, do P3
| Nazwa produktu |
Eaton Moeller® series SVB Accessory Handle
|
| Numer katalogowy |
062491
|
| EAN |
4015080624912
|
| Długość/głębokość produktu |
100 mm
|
| Wysokość produktu |
65 mm
|
| Szerokość produktu |
65 mm
|
| Masa produktu |
0.12 kg
|
| Certyfikat(y) |
UL/CSA certification not required
|
| Kod modelu |
SVB-SW-P3
|
| 10.10 Wzrost temperatury |
Nie dotyczy.
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
| Straty mocy sprzętu, zależnie od natężenia prądu Pvid |
0 W
|
| Wielkość strat mocy Pdiss |
0 W
|
| Strata mocy na biegun, zal. od prądu Pvid |
0 W
|
| Znamionowy prąd roboczy przy określonym odprowadzaniu ciepła (In) |
0 A
|
| Statyczna strata mocy, niezależna od prądu Pvs |
0 W
|
| Kolor |
W kolorze czarnym
|
| Cechy |
Model zamykany
|
| Wyposażone w: |
Funkcja zamykania na kłódkę
|
| Element blokujący |
możliwość zablokowania za pomocą maks. 3 kłódek
|
| Mechanizm blokujący |
Możliwość zablokowania w położeniu 0 (Wył.) (blokada)
Możliwość zablokowania w położeniu 1 (na zamówienie) |
| Temperatura otocz. podczas pracy — maks. |
50 °C
|
| Temperatura otocz. podczas pracy — min. |
-25 °C
|
| Stopień ochrony |
NEMA Inne
|
| Odpowiednie do |
Rozłącznik
Tylko do wyłącznika głównego |
| Kąt przełączania |
90 °
|
| Typ |
|
| Używane z |
T5-.../E, .../Z, .../I5
T5B-…/E, …/Z, …/I4 |
Support from Eaton
Contact us
+359884477015