Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

063076
Kod modelu: CU40X10

Obudowy xEffect SASY 60i firmy Eaton, obudowa i sterownica. Miedziana szyna zbiorcza, 40x10x1500mm, nietraktowany

General specifications

Nazwa produktu
Miedziana szyna zbiorcza płaska Eaton xEffect SASY 60i
Numer katalogowy
063076
EAN
4015080630760
Długość/głębokość produktu
1500 mm
Wysokość produktu
10 mm
Szerokość produktu
40 mm
Masa produktu
5.34 kg
Zgodność/zgodności
RoHS conform
Kod modelu
CU40X10

Delivery program

Typ
  • System 60-mm
  • Budowa panelu akcesoriów
  • Ogólne akcesoria szafy sterowniczej
  • Modułowy system szyn zbiorczych
  • System szyn płaskich
Model
Płaskie
Typ akcesor. / części zam.
Miedziane szyny płaskie
Prąd znamionowy
800 A

Technical Data - Electrical

Znamionowy prąd roboczy (Ie)
850 A

Technical Data - Mechanical

Typ jednostki
System modułowy
Wykończ. powierzchni
Nieutwardzony
Ochrona powierzchni
Nieutwardzony
Materiał
Miedź, goła

Additional information

Funkcje
System szyn płaskich
Przygotowana obudowa
Szynoprzewód płaski
Cechy specjalne
Szyny płaskie Cu
Używane z
SH1603/4
Budowa panelu akcesoriów
System szyn płaskich
System 60-mm
Modułowy system szyn zbiorczych
Ogólne akcesoria szafy sterowniczej

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.