Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*
Wycofany

063259
Kod modelu: Q25TGE-05

Mocowanie RMQ16 z serii Eaton Moeller® +tabliczka, żółte gniazdo

General specifications

Nazwa produktu
Eaton Moeller® series RMQ16 Accessory Label mount with insert label
Numer katalogowy
063259
EAN
4015080632597
Długość/głębokość produktu
1 mm
Wysokość produktu
38 mm
Szerokość produktu
25 mm
Masa produktu
1 g
Certyfikat(y)
UL/CSA certification not required
Kod modelu
Q25TGE-05

Specyfikacje produktu

Kategoria produktu
Akcesoria
10.10 Wzrost temperatury
Nie dotyczy.
10.11 Wytrzymałość zwarciowa
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej. Przestrzegać specyfikacji aparatury rozdzielczej.
10.12 Kompatybilność elektromagnetyczna
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej. Przestrzegać specyfikacji aparatury rozdzielczej.
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
Na zapytanie
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
Połączenie ze SmartWire-DT
Brak
Temperatura otocz. podczas pracy — maks.
60 °C
Temperatura otocz. podczas pracy — min.
-25 °C
Straty mocy sprzętu, zależnie od natężenia prądu Pvid
0 W
Wielkość strat mocy Pdiss
0 W
Strata mocy na biegun, zal. od prądu Pvid
0 W
Średnica zewnętrzna
0 mm
Znamionowy prąd roboczy przy określonym odprowadzaniu ciepła (In)
0 A
Statyczna strata mocy, niezależna od prądu Pvs
0 W
Kolor
Żółty
Kształt/Forma
Prostokątna
Język
Inne
Napis
Brak
Nadruki symboli ISO
Brak

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.