Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*
Produkt wycofany z produkcji

065190
ES16

Eaton Moeller® series RMQ16, kluczyk pojedynczy, czarny

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Eaton Moeller® series RMQ16 Accessory Individual key
Numer katalogowy
065190
EAN
4015080651901
Długość/głębokość produktu
30 mm
Wysokość produktu
5 mm
Szerokość produktu
14 mm
Masa produktu
0.004 kg
Certyfikat(y)
UL/CSA certification not required
Notatki dotyczące katalogu
Standardowy zamek, czarny, każdy kolor odpowiada danemu mechanizmowi zamka
Kod modelu
ES16

Specyfikacje produktu

Typ akcesor. / części zam.
Część zamienna
Połączenie ze SmartWire-DT
Brak
Kolor
W kolorze czarnym
Typ akcesorium elektrycznego
Inne
Typ akcesoriów mechanicznych
Klucz
Temperatura otocz. podczas pracy — maks.
60 °C
Temperatura otocz. podczas pracy — min.
-25 °C
Kategoria produktu
Akcesoria

Eksport specyfikacji produktu

Instrukcje montażu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.