Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

066167
EMT6-DB

Eaton Moeller® series EMT6, termistorowy przekaźnik przeciążeniowy do ochrony maszyn, 24-240V50/60HZ/DC

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Seria Eaton Moeller® EMT6, termistorowy przekaźnik przeciążeniowy
Numer katalogowy
066167
EAN
4015080661672
Długość/głębokość produktu
103 mm
Wysokość produktu
83 mm
Szerokość produktu
23 mm
Masa produktu
0.132 kg
Certyfikat(y)
UL File No.: E29184
UL
EN 55011
CSA Class No.: 3211-03
IEC/EN 60947
CE
UL 508
IEC/EN 61000-4-2
CSA
UL Category Control No.: NKCR
IEC/EN 60947-8
CSA-C22.2 No. 14
CSA File No.: 12528
VDE 0660
IEC/EN 61000-4-3
Kod modelu
EMT6-DB

Klimatyczne warunki otoczenia

Temperatura otocz. podczas pracy — maks.
60 °C
Temperatura otocz. podczas przechow. — maks.
85 °C
Temperatura otocz. podczas pracy — min.
-25 °C
Temperatura otocz. podczas pracy (w obudowie) — maks.
45 °C
Temperatura otocz. podczas pracy (w obudowie) — min
-25 °C
Temperatura otoczenia podczas przechowywania — min.
-45 °C
Odporn. na warunki atmosfer.
Wilgotne ciepło cykliczne, zgodnie z normą IEC 60068-2-30
Ciepło wilgotne, stałe zgodnie z IEC 60068-2-78

Styki

Liczba styków przełącznych
0
Liczba styków rozwiernych
1
Liczba styków zwiernych
1

Weryfikacja projektu konstrukcji

Straty mocy sprzętu, zależnie od natężenia prądu Pvid
0 W
Wielkość strat mocy Pdiss
0 W
Strata mocy na biegun, zal. od prądu Pvid
0 W
Znamionowy prąd roboczy przy określonym odprowadzaniu ciepła (In)
0 A
Statyczna strata mocy, niezależna od prądu Pvs
0.8 W

Dane elektryczne

Konwencjonalny prąd cieplny ith styków pomocniczych (1-biegun., otwarty)
6 A
Napięcie przyciągania
0,85 - 1,1 V x Uₑ
Pobór mocy
2 W przy DC
3,5 VA przy AC
Znam. napięcie zasil. sterow. (Us) przy AC, 50 Hz — maks.
240 V
Znamionowe napięcie sterowania (Us) dla AC, 50 Hz — min.
24 V
Znam. napięcie zasil. sterow. (Us) przy AC, 60 Hz — maks.
240 V
Znam. napięcie zasil. sterow. (Us) przy AC, 60 Hz — min.
24 V
Znamionowe napięcie sterowania (Us) przy DC — maks.
240 V
Znam. napięcie zasil. sterow. (Us) przy DC — min.
24 V
Napięcie znamionowe izolacji (Ui)
400 V
Znamionowy prąd roboczy (Ie)
3 A przy AC-14, 400 V (NC)
3 A przy AC-14, 380 V 400 V 415 V (NC)
3 A przy AC-15, 220 V 230 V 240 V (NO)
3 A przy AC-15, 220 V 230 V 240 V (NC)
3 A przy AC-15, 220 V 230 V 240 V
3 A przy AC-14, 300 V (NC)
1 A przy AC-15, 300 V (NC)
3 A przy AC-14, 300 V (NO)
1 A przy AC-15, 380 V 400 V 415 V (NO)
3 A przy AC-14, 380 V 400 V 415 V (NO)
1 A przy AC-15, 300 V (NO)
1 A przy AC-15, 380 V 400 V 415 V (NC)
Znamionowe napięcie robocze (Ue) — maks.
240 V
Opór podczas resetowania
1600 Ω
Wart. znam. zabezp. przeciwzwarc.
Maks. 6 A gG/gL, bezpiecznik, styki
Oporność podczas wyłączania automatycznego
3600 Ω
Wartość znam. napięcia — maks.
600 V

Kompatybilność elektromagnetyczna

Wyładowanie w powietrzu
8 kV
Impuls wyzwalający
1 kV, Przewód sygnałowy
2 kV, Przewód zasilający
Zgodnie z IEC/EN 61000-4-4
Wyładowanie stykowe
6 kV
Pola elektromagnetyczne
10 V/m przy 80 – 1000 MHz (zgodnie z IEC EN 61000-4-3)
3 V/m przy 1,4 - 2 GHz (zgodnie z IEC EN 61000-4-3)
1 V/m przy 2,0 - 2,7 GHz (zgodnie z IEC EN 61000-4-3)
Odporność na zakłócenia przewodz. w magistrali
10 V (zgodnie z IEC/EN 61000-4-6)
Klasa zakłóceń radiowych
Klasa B (EN 55011)
Wartość przepięcia
Zgodnie z IEC/EN 61000-4-5, impulsy mocy (udary), EMC
2 kV, symetryczne, impulsy mocy (udary), EMC
4 kV, Wykonanie asymetryczne, impulsy mocy (udary), EMC

Features & functions

Typ połączenia elektrycznego
Podłączenie na śrubę
Funkcje
Resetowanie ręczne lub zdalne
Powiadom. o stanie zasilania i błędach przez wyświetlacz LED
Funkcja testu aktywowana przyciskiem
Możliwość zewnętrznego kasowania
Resetowanie ręczne

Informacje ogólne

Stopień ochrony
IP20
Pozycja montażu
dowolne, zgodne z wymaganiami
Kategoria przepięciowa
III
Stopień zanieczyszczenia
3
Kategoria produktu
Termistorowe przekaźniki przeciążeniowe do ochrony maszyn EMT6
Rodzaj zabezpieczenia
Zabezpieczenie przed dotykiem (palcami i tyłem dłoni), ochrona przed dotykiem bezpośrednim przy uruchamianiu od przodu (EN 50274).
Znamionowe wytrzymywane napięcie udarowe (Uimp)
6000 V AC
4000 V AC
Bezpieczne odłączanie
250 V AC, Pomiędzy stykami i źródłem zasilania, Zgodnie z normą EN 61140
250 V AC, między stykami, zgodnie z normą EN 61140
Odporność na wstrząsy
10 g, Mechaniczne, zgodnie z IEC/EN 60068-2-27, Udar półsinusoidalny w czasie 10 ms
Rodzaj napięcia
AC/DC

Przekroje poprzeczne

Rozmiar śruby
M3,5, Zacisk śrubowy
Rozmiar wkrętaka
1x6 mm, Zacisk śrubowy, Wkrętak standardowy
2, Zacisk śrubowy, Wkrętak krzyżakowy
Pojemność złącza
1 x (0,5 - 2,5) mm², Przewód pojedynczy
1 x (0,5 - 2,5) mm², elastyczny z tulejką
2 x (0,5 - 1,5) mm², elastyczny z tulejką
2 x (0,5 - 1,5) mm², Przewód pojedynczy
20 - 14 AWG, jednodrutowy lub wielożyłowy
Moment dokręcania
1,2 Nm, zaciski śrubowe

Eksport specyfikacji produktu

Potrzebujesz wsparcia przy produkcie?

Support from Eaton

Contact us

+359884477015