Zacisk xEffect firmy Eaton, typ K, obudowy, obudowa rozdzielnicy i sterownicy. Zacisk przyłączeniowy, 800A, 5-bieg., Płaski/okrągły
| Nazwa produktu |
Eaton xEffect K-Type Terminal Enclosures Switch- & Controlgear Enclosure
|
| Numer katalogowy |
070104
|
| EAN |
4015080701040
|
| Długość/głębokość produktu |
125 mm
|
| Wysokość produktu |
140 mm
|
| Szerokość produktu |
366 mm
|
| Masa produktu |
12.939 kg
|
| Zgodność/zgodności |
RoHS conform
|
| Kod modelu |
K3X185/5
|
| Cechy |
Osłona izolacyjna przed dotykiem
|
| Cechy specjalne |
|
| Odpowiednie do |
Do przewodów wielożyłowych
|
| Używane z |
Ogólne akcesoria szafy sterowniczej
Budowa panelu akcesoriów |
| Typ akcesor. / części zam. |
Zaciski 160 – 1000 A
Końcówki |
| Prąd znamionowy |
800 A
|
| Liczba biegunów |
5-bieg.
|
| Typ |
|
| Napięcie znamionowe izolacji (Ui) |
1000 VAC
|
| Znamionowy prąd roboczy (Ie) |
800 A
|
| Przekrój przewodu, wejście — maks. |
185 mm²
|
| Przekrój przewodu, wejście — min. |
50 mm²
|
| Przekrój przewodu, wejście AWG — maks. |
350 mm²
|
| Przekrój przewodu, wejście AWG — min. |
1 mm²
|
| Przekrój przewodu, wyjście — maks. |
300 mm²
|
| Przekrój przewodu, wyjście — min. |
50 mm²
|
| Przekrój przewodu, wyjście AWG — maks. |
0 mm²
|
| Przekrój przewodu, wyjście AWG — min. |
0 mm²
|
| Sposób montażu |
Śruby
|
| Liczba połączeń (mniej niż 6 mm²) |
0
|
| Liczba połączeń (mniej niż AWG 6) |
0
|
| Liczba połączeń (więcej niż 25 mm²) |
10
|
| Liczba połączeń (więcej niż 250 kcmil) |
0
|
| Liczba połączeń (10 mm²) |
0
|
| Liczba połączeń (16 mm²) |
0
|
| Liczba połączeń (25 mm²) |
0
|
| Liczba podłączeń (25 kcmil) |
0
|
| Liczba połączeń (AWG 2) |
0
|
| Liczba połączeń (AWG 4) |
0
|
| Liczba połączeń (AWG 4/0) |
0
|
| Liczba połączeń (AWG 6) |
0
|
| Liczba połączeń (łącznie) |
10
|
| Liczba wejść |
2
|
| Liczba wyjść |
3
|
| Pojemność złącza (przewód alum.) |
150 mm² - 185 mm² (2x)
95 mm² - 150 mm² (3x) |
| Pojemność zacisku (przewodnik) |
50 mm x 20 mm
|
| Pojemność złącza (taśma miedziana) |
2 segmenty 21 mm x 1 mm (11x) na listwę płaską
|
| Pojemność zacisku (przewód miedz./alumin.) |
50 mm² - 185 mm² (3x)
120 mm² - 240 mm² (2x) |
| Typ połączenia |
Mocowanie
Śrubowy |