Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

072477
K4X185/5

Zacisk xEffect firmy Eaton, typ K, obudowy, obudowa rozdzielnicy i sterownicy. Zacisk przyłączeniowy, 1000A, 5-bieg., Płaski/okrągły, 185

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Eaton xEffect Zacisk typu K Obudowa przełącznika i sterownicy
Numer katalogowy
072477
EAN
4015080724773
Długość/głębokość produktu
150 mm
Wysokość produktu
165 mm
Szerokość produktu
416 mm
Masa produktu
21.818 kg
Zgodność/zgodności
RoHS conform
Kod modelu
K4X185/5

Dodatkowe informacje

Cechy
Osłona izolacyjna przed dotykiem
Cechy specjalne
  • Zestawy do konwersji dla zacisków listwowych w złączu kablowym dostępne osobno
  • Osłony zacisków dostępne osobno
  • Zawiera etykiety do oznaczania zacisków U, V, W–X, Y, Z–L1, L2, L3–T1, T2, T3–PE, N, PEN, symbol uziemienia ochronnego
  • Zależność znamionowego prądu roboczego → pojemność zacisków zgodnie z IEC/EN 60439, VDE 0660 część 500 lub EN 50021
  • Zewnętrzny zacisk dla przewodu okrągłego lub sektorowego, druga strona dla taśmy Cu
Odpowiednie do
Do przewodów wielożyłowych
Używane z
Ogólne akcesoria szafy sterowniczej
Budowa panelu akcesoriów

Dostawy

Typ akcesor. / części zam.
Podłączenia
Zaciski, 160 – 1000 A
Prąd znamionowy
1000 A
Liczba biegunów
5-bieg.
Typ
  • Budowa panelu akcesoriów
  • Ogólne akcesoria szafy sterowniczej

Technical data - electrical

Napięcie znamionowe izolacji (Ui)
1000 VAC
Znamionowy prąd roboczy (Ie)
1000 A

Technical data - mechanical

Przekrój przewodu, wejście — maks.
185 mm²
Przekrój przewodu, wejście — min.
50 mm²
Przekrój przewodu, wejście AWG — maks.
350 mm²
Przekrój przewodu, wejście AWG — min.
1 mm²
Przekrój przewodu, wyjście — maks.
300 mm²
Przekrój przewodu, wyjście — min.
50 mm²
Przekrój przewodu, wyjście AWG — maks.
0 mm²
Przekrój przewodu, wyjście AWG — min.
0 mm²
Sposób montażu
Śruba
Liczba połączeń (mniej niż 6 mm²)
0
Liczba połączeń (mniej niż AWG 6)
0
Liczba połączeń (więcej niż 25 mm²)
10
Liczba połączeń (więcej niż 250 kcmil)
0
Liczba połączeń (10 mm²)
0
Liczba połączeń (16 mm²)
0
Liczba połączeń (25 mm²)
0
Liczba podłączeń (25 kcmil)
0
Liczba połączeń (AWG 2)
0
Liczba połączeń (AWG 4)
0
Liczba połączeń (AWG 4/0)
0
Liczba połączeń (AWG 6)
0
Liczba połączeń (łącznie)
10
Liczba wejść
2
Liczba wyjść
4
Pojemność złącza (przewód alum.)
120 mm² - 150 mm² (4x)
240 mm² (2x)
Pojemność zacisku (przewodnik)
60 mm x 15 mm
Pojemność złącza (taśma miedziana)
50 mm x 1 mm (10x) dla płaskiego paska
40 mm x 1 mm (10x) dla płaskiego paska
2 segmenty 21 mm x 1 mm (11x) na listwę płaską
Pojemność zacisku (przewód miedz./alumin.)
150 mm² - 300 mm² (2x)
50 mm² - 185 mm² (4x)
Typ połączenia
Zacisk
Śrubowy

Eksport specyfikacji produktu