Zacisk xEffect firmy Eaton, typ K, obudowy, obudowa rozdzielnicy i sterownicy. Zacisk przyłączeniowy, 1000A, 4-bieg., Płaski/okrągły, 185
| Nazwa produktu |
Eaton xEffect K-Type Terminal Enclosures Switch- & Controlgear Enclosure
|
| Numer katalogowy |
074850
|
| EAN |
4015080748502
|
| Długość/głębokość produktu |
150 mm
|
| Wysokość produktu |
165 mm
|
| Szerokość produktu |
334 mm
|
| Masa produktu |
17.506 kg
|
| Zgodność/zgodności |
RoHS conform
|
| Kod modelu |
K4X185/4
|
| Cechy |
Osłona izolacyjna przed dotykiem
|
| Cechy specjalne |
|
| Odpowiednie do |
Do przewodów wielożyłowych
|
| Używane z |
Budowa panelu akcesoriów
Ogólne akcesoria szafy sterowniczej |
| Typ akcesor. / części zam. |
Końcówki
Zaciski 160 – 1000 A |
| Prąd znamionowy |
1000 A
|
| Liczba biegunów |
Czterobiegunowy
|
| Typ |
|
| Napięcie znamionowe izolacji (Ui) |
1000 VAC
|
| Znamionowy prąd roboczy (Ie) |
1000 A
|
| Przekrój przewodu, wejście — maks. |
185 mm²
|
| Przekrój przewodu, wejście — min. |
50 mm²
|
| Przekrój przewodu, wejście AWG — maks. |
350 mm²
|
| Przekrój przewodu, wejście AWG — min. |
1 mm²
|
| Przekrój przewodu, wyjście — maks. |
300 mm²
|
| Przekrój przewodu, wyjście — min. |
50 mm²
|
| Przekrój przewodu, wyjście AWG — maks. |
0 mm²
|
| Przekrój przewodu, wyjście AWG — min. |
0 mm²
|
| Sposób montażu |
Śruby
|
| Liczba połączeń (mniej niż 6 mm²) |
0
|
| Liczba połączeń (mniej niż AWG 6) |
0
|
| Liczba połączeń (więcej niż 25 mm²) |
8
|
| Liczba połączeń (więcej niż 250 kcmil) |
0
|
| Liczba połączeń (10 mm²) |
0
|
| Liczba połączeń (16 mm²) |
0
|
| Liczba połączeń (25 mm²) |
0
|
| Liczba podłączeń (25 kcmil) |
0
|
| Liczba połączeń (AWG 2) |
0
|
| Liczba połączeń (AWG 4) |
0
|
| Liczba połączeń (AWG 4/0) |
0
|
| Liczba połączeń (AWG 6) |
0
|
| Liczba połączeń (łącznie) |
8
|
| Liczba wejść |
2
|
| Liczba wyjść |
4
|
| Pojemność złącza (przewód alum.) |
120 mm² - 150 mm² (4x)
240 mm² (2x) |
| Pojemność zacisku (przewodnik) |
60 mm x 15 mm
|
| Pojemność złącza (taśma miedziana) |
40 mm x 1 mm (10x) dla płaskiego paska
2 segmenty 21 mm x 1 mm (11x) na listwę płaską 50 mm x 1 mm (10x) dla płaskiego paska |
| Pojemność zacisku (przewód miedz./alumin.) |
50 mm² - 185 mm² (4x)
150 mm² - 300 mm² (2x) |
| Typ połączenia |
Mocowanie
Śrubowy |