Wielowarstwowe obudowy miedziane Eaton xEffect, obudowa przełączników i sterownic. Listwa przekrojowa do zamka zatrzaskowego
| Nazwa produktu |
Eaton xEffect Multi-Layer Copper Band Enclosures Switch- & Controlgear Enclosure
|
| Numer katalogowy |
076516
|
| EAN |
4015080765165
|
| Długość/głębokość produktu |
50 mm
|
| Wysokość produktu |
50 mm
|
| Szerokość produktu |
300 mm
|
| Masa produktu |
0.184 kg
|
| Zgodność/zgodności |
RoHS conform
|
| Kod modelu |
BZ248
|
| Numer RAL |
0
|
| Cechy specjalne |
Wytrzymałość zwarciowa Icc = 50 kA w xEnergy Safety
|
| Używane z |
Zatrzaskowy element mocujący
BZ251 BZ249 BZ252 System 185-mm System 60-mm Ogólne akcesoria szafy sterowniczej |
| Typ akcesor. / części zam. |
Taśma miedziana izolowana
listwa profilowa Podparcie szyny zbiorczej to taśmy miedzianej, izolowane |
| Kolor |
W kolorze czarnym
|
| Model |
Szynowa prowadnica kablowa
|
| Typ |
|
| Materiał |
z tworzywa sztucznego
|
| Liczba jednostek wysokości |
0
|