Eaton xEffect Accessories LV Systemy niskiego napięcia Akcesoria i części zamienne do rozdzielnic NN Wspornik kabla, RAL 7035
| Nazwa produktu |
Akcescoria Eaton xEffect akcesorium do kanału kablowego
|
| Numer katalogowy |
078974
|
| EAN |
4015080789741
|
| Długość/głębokość produktu |
35 mm
|
| Wysokość produktu |
29 mm
|
| Szerokość produktu |
20 mm
|
| Masa produktu |
0.004 kg
|
| Zgodność/zgodności |
RoHS conform
|
| Kod modelu |
KH25/35
|
| Używane z |
Może być użyty w kanale kablowym KL25/35 (K)
|
| Typ akcesor. / części zam. |
Zarządzanie przewodami
uchwyt przewodu |
| Cechy specjalne |
Śruby mocujące
|
| Typ |
Ogólne akcesoria szafy sterowniczej
|
| Nośność (liczba przewodów) — maks. |
15
|
| Przekrój (H 0 V-K) |
4 mm²
|
| Liczba jednostek wysokości |
0
|
| Numer RAL |
0
|
| Kolor |
Szary
|
| Model |
Organizer kabli / uchwyt prowadzenia kabli
|
| Materiał |
z tworzywa sztucznego
|