Wielowarstwowe obudowy miedziane Eaton xEffect, obudowa przełączników i sterownic. Taśma miedziana, puszkowany, 400 A, 10x16x0,8mm, czarny
| Nazwa produktu |
Eaton xEffect Multi-Layer Copper Band Enclosures Switch- & Controlgear Enclosure
|
| Numer katalogowy |
080739
|
| EAN |
4015080807391
|
| Długość/głębokość produktu |
2000 mm
|
| Wysokość produktu |
11 mm
|
| Szerokość produktu |
18.5 mm
|
| Masa produktu |
2.563 kg
|
| Zgodność/zgodności |
CE marking
EN 60439-1 UL CSA09 (max. 105 °C) UL 758 EN 60439-3 RoHS conform |
| Certyfikat(y) |
UL (Category Control Number AVLV2)
North America (UL listed, certified by UL for use in Canada) UL (File No. E248096) |
| Kod modelu |
CU-BAND10X15,5X0,8-BK
|
| Cechy |
Laminowana
Akc. samogasnące UL 94 V0 |
| Cechy specjalne |
|
| Używane z |
Taśma miedziana izolowana
Materiał okablowania urządzenia |
| Typ akcesor. / części zam. |
Taśma miedziana izolowana
|
| Wartość znamionowa prądu |
400 A
|
| Kolor |
czarny, podobny RAL 9005
|
| Typ |
Ogólne akcesoria szafy sterowniczej
|
| Wytrzymałość dielektryczna |
20 kV/mm
|
| Znamionowy prąd roboczy (Ie) |
400 A
|
| Napięcie znamionowe |
1000 V AC, 1500 V DC
|
| Napięcie znamionowe (UL CSA 13) |
Maks. 600 V AC, 750 V DC
|
| Grubość szyn zbiorczych |
12 mm
|
| Przekrój |
124 mm²
|
| Wymiary — specyfikacja pasma |
10 mm x 16 mm x 0,8 mm
|
| Grubość lameli |
0.8 mm
|
| Liczba podstaw bezpiecznik. (ostrze noża) |
10
|