Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

080923
CU-BAND11X20X1-BK

Wielowarstwowe obudowy miedziane Eaton xEffect, obudowa przełączników i sterownic. Taśma miedziana, puszkowany, 630A, 11x21x1mm, czarny

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Eaton xEffect Multi-Layer Copper Band Enclosures Switch- & Controlgear Enclosure
Numer katalogowy
080923
EAN
4015080809234
Długość/głębokość produktu
2000 mm
Wysokość produktu
14 mm
Szerokość produktu
23 mm
Masa produktu
4.578 kg
Zgodność/zgodności
UL CSA09 (max. 105 °C)
CE marking
EN 60439-1
UL 758
EN 60439-3
RoHS conform
Certyfikat(y)
UL (File No. E248096)
North America (UL listed, certified by UL for use in Canada)
UL (Category Control Number AVLV2)
Kod modelu
CU-BAND11X20X1-BK

Additional information

Cechy
Laminowana
Akc. samogasnące UL 94 V0
Cechy specjalne
  • Przewód E-Cu laminowany, ocynowany
  • UL zatwierdzony do maks. 600 V AC
  • Materiał izolacyjny odporny na temperaturę do +105°C
Używane z
Materiał okablowania urządzenia
Taśma miedziana izolowana

Delivery program

Typ akcesor. / części zam.
Taśma miedziana izolowana
Wartość znamionowa prądu
630 A
Kolor
czarny, podobny RAL 9005
Typ
Ogólne akcesoria szafy sterowniczej

Technical data - electrical

Wytrzymałość dielektryczna
20 kV/mm
Znamionowy prąd roboczy (Ie)
630 A
Napięcie znamionowe
1000 V AC, 1500 V DC
Napięcie znamionowe (UL CSA 13)
Maks. 600 V AC, 750 V DC

Technical data - mechanical

Grubość szyn zbiorczych
15 mm
Przekrój
231 mm²
Wymiary — specyfikacja pasma
11 mm x 21 mm x 1 mm
Grubość lameli
1 mm
Liczba podstaw bezpiecznik. (ostrze noża)
11

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.