Wielowarstwowe obudowy miedziane Eaton xEffect, obudowa przełączników i sterownic. Taśma miedziana, puszkowany, 200A, 4x16x0,8mm, czarny
| Nazwa produktu |
Eaton xEffect Multi-Layer Copper Band Enclosures Switch- & Controlgear Enclosure
|
| Numer katalogowy |
081209
|
| EAN |
4015080812098
|
| Długość/głębokość produktu |
2000 mm
|
| Wysokość produktu |
6.2 mm
|
| Szerokość produktu |
18.5 mm
|
| Masa produktu |
1.119 kg
|
| Zgodność/zgodności |
RoHS conform
|
| Kod modelu |
CU-BAND4X15,5X0,8-BK
|
| Cechy |
Laminowana
|
| Wartość znamionowa prądu |
200 A
|
| Grubość szyn zbiorczych |
7.2 mm
|
| Grubość lameli |
0.8 mm
|
| Liczba podstaw bezpiecznik. (ostrze noża) |
4
|