Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*
Produkt wycofany z produkcji

081301
F3A-4

Eaton xEffect Accessories LV systems Accessories and replacement parts for LV switchgear. Flange plate, IP66, insulating material, 6xM25/16 +8M32/20 +4xM16

Specyfikacje ogólne

Product Name
Eaton xEffect Accessories cable flange plastic
Catalog Number
081301
EAN
4015080813019
Product Length/Depth
20 mm
Product Height
140 mm
Product Width
230 mm
Product Weight
0.202 kg
Compliances
RoHS conform
Model Code
F3A-4

Specyfikacje produktu

Used with
Accessory CS
Accessory exterior fitting
Special features
With metric cable entry knockouts
Type
Accessory CS Accessory exterior fitting
Features
Pre-stamping
Accessory/spare part type
Flanges
Number of connector holes
0
Suitable for nominal thread (PG) - max
32
Suitable for nominal thread (PG) - min
16
Surface finishing
RAL 7035, light gray
Cable entry type
6 x M25/16
4 x M16
8 x M32/20
Degree of protection
Other
Surface protection
Untreated
Shape
Straight
Material
Plastic
Insulating material
Model
Cable screw gland
Thread type
None

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.