Wielowarstwowe obudowy miedziane Eaton xEffect, obudowa przełączników i sterownic. Taśma miedziana, puszkowany, 160A, 6x9x0,8mm, Zielono/żółty
| Nazwa produktu |
Eaton xEffect Multi-Layer Copper Band Enclosures Switch- & Controlgear Enclosure
|
| Numer katalogowy |
081367
|
| EAN |
4015080813675
|
| Długość/głębokość produktu |
2000 mm
|
| Wysokość produktu |
9 mm
|
| Szerokość produktu |
13 mm
|
| Masa produktu |
0.964 kg
|
| Zgodność/zgodności |
UL CSA09 (max. 105 °C)
CE marking EN 60439-1 UL 758 EN 60439-3 RoHS conform |
| Certyfikat(y) |
UL (File No. E248096)
UL (Category Control Number AVLV2) North America (UL listed, certified by UL for use in Canada) |
| Kod modelu |
CU-BAND6X9X0,8-GNYE
|
| Typ |
Ogólne akcesoria szafy sterowniczej
|
| Typ akcesor. / części zam. |
Taśma miedziana izolowana
|
| Kolor |
Zielonożółty
|
| Wartość znamionowa prądu |
160 A
|
| Napięcie znamionowe |
1000 V AC, 1500 V DC
|
| Napięcie znamionowe (UL CSA 13) |
Maks. 600 V AC, 750 V DC
|
| Znamionowy prąd roboczy (Ie) |
160 A
|
| Wytrzymałość dielektryczna |
20 kV/mm
|
| Przekrój |
43.2 mm²
|
| Liczba podstaw bezpiecznik. (ostrze noża) |
6
|
| Grubość szyn zbiorczych |
8.8 mm
|
| Wymiary — specyfikacja pasma |
6 mm x 9 mm x 0,8 mm
|
| Grubość lameli |
0.8 mm
|
| Cechy |
Laminowana
Akc. samogasnące UL 94 V0 |
| Cechy specjalne |
|
| Używane z |
Materiał okablowania urządzenia
Taśma miedziana izolowana |