Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

082667
Kod modelu: ZB2-100-AZ1

Seria Eaton Moeller® Rapid Link, akcesoria, odgałęzienie AS-i M12

General specifications

Nazwa produktu
Odgałęzienie Rapid Link firmy Eaton
Numer katalogowy
082667
EAN
4015080826675
Długość/głębokość produktu
20 mm
Wysokość produktu
30.5 mm
Szerokość produktu
50 mm
Masa produktu
0.017 kg
Zgodność/zgodności
CE
Kod modelu
ZB2-100-AZ1

Klimatyczne warunki otoczenia

Temperatura otocz. podczas pracy — maks.
70 °C
Temperatura otocz. podczas przechow. — maks.
85 °C
Temperatura otocz. podczas pracy — min.
0 °C
Temperatura otoczenia podczas przechowywania — min.
-40 °C

Styki

Rodzaj styku
Żeński

Features & functions

Materiał obudowy
Inne maszyny
Liczba biegunów
2-biegunowy

Informacje ogólne

Stopień ochrony
IP67
Model
Adapter T
Kategoria produktu
Połączenie i czujniki z AS-Interface
Typ
Gniazdo przyłączeniowe M12 dla kabla połączeniowego interfejsu AS-Interface

Eksport specyfikacji produktu

Potrzebujesz wsparcia przy produkcie?

Support from Eaton

Contact us

+359884477015