Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

083635
BZ252

Wielowarstwowe obudowy miedziane Eaton xEffect, obudowa przełączników i sterownic. Zatrzaskowy element mocujący, dla listwy profilowej, dla przewód płaskiego o wymiarach maks. 11x21x1

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Eaton xEffect Multi-Layer Copper Band Enclosures Switch- & Controlgear Enclosure
Numer katalogowy
083635
EAN
4015080836353
Długość/głębokość produktu
50 mm
Wysokość produktu
60 mm
Szerokość produktu
30 mm
Masa produktu
0.02 kg
Zgodność/zgodności
RoHS conform
Kod modelu
BZ252

Dodatkowe informacje

Numer RAL
0
Cechy specjalne
Wytrzymałość zwarciowa Icc = 50 kA w xEnergy Safety
Używane z
11 x 21 x 1 + BZ248
System 185-mm
System 60-mm
Ogólne akcesoria szafy sterowniczej

Dostawy

Typ akcesor. / części zam.
Taśma miedziana izolowana
Wspornik montażowy do listwy profilowej
Podparcie szyny zbiorczej to taśmy miedzianej, izolowane
Kolor
W kolorze czarnym
Model
Organizer kabli / uchwyt prowadzenia kabli
Typ
  • System 185-mm
  • System 60-mm
  • Ogólne akcesoria szafy sterowniczej

Technical data - mechanical

Materiał
z tworzywa sztucznego
Liczba jednostek wysokości
0

Eksport specyfikacji produktu