Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*
Produkt wycofany z produkcji

083674
F3A-KTD

Eaton xEffect Accessories LV systems Accessories and replacement parts for LV switchgear. Flange plate, IP66, insulating material, 2xD=7-70mm

Specyfikacje ogólne

Product Name
Eaton xEffect Accessories cable flange plastic
Catalog Number
083674
EAN
4015080836742
Product Length/Depth
20 mm
Product Height
140 mm
Product Width
230 mm
Product Weight
0.203 kg
Compliances
RoHS conform
Model Code
F3A-KTD

Specyfikacje produktu

Used with
Accessory exterior fitting
Accessory CS
Special features
With cable grommets
Type
Accessory CSAccessory exterior fitting
Features
Pre-stamping
Accessory/spare part type
Flanges
Number of connector holes
0
Suitable for nominal thread (PG) - max
70
Suitable for nominal thread (PG) - min
7
Surface finishing
RAL 7035, light gray
Cable entry type
2 cables up to 70 mm ⌀
Degree of protection
Other
Surface protection
Untreated
Shape
Straight
Material
Insulating material
Plastic
Model
Other
Thread type
None
Thickness
4 in
Suitable for cable diameter - min
7 in

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.