Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

088103
+CI-PKZ0-G

Eaton Moeller® series, izolowana obudowa, + uchwyt obrotowy, czarny/szary

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Seria Eaton Moeller®, akcesoria, izolowana obudowa
Numer katalogowy
088103
EAN
4015080881032
Długość/głębokość produktu
125 mm
Wysokość produktu
160 mm
Szerokość produktu
80 mm
Masa produktu
0.38 kg
Zgodność/zgodności
CE
Kod modelu
+CI-PKZ0-G

Features & functions

Materiał obudowy
z tworzywa sztucznego

Informacje ogólne

Stopień ochrony
IP65
NEMA Inne
Model
Montaż ścienny

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.