Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

090401
E01

Eaton Moeller® series E01, element stykowy, 1 NZ, montaż przedni, podłączenie na śrubę

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Eaton Moeller® series E01 Accessory Contact element
Numer katalogowy
090401
EAN
4015080904014
Długość/głębokość produktu
6 mm
Wysokość produktu
29 mm
Szerokość produktu
18 mm
Masa produktu
0.003 kg
Certyfikat(y)
UL Category Control No.: NKCR
UL 508
IEC/EN 60947-5
CSA File No.: 46552
CSA
CSA Class No.: 3211-03
CE
UL
CSA-C22.2 No. 14-05
UL File No.: E29184
IEC/EN 60947
Kod modelu
E01

Specyfikacje produktu

10.10 Wzrost temperatury
Prefabrykator odpowiada za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton dostarczy dane dotyczące odprowadzania ciepła dla urządzeń.
10.11 Wytrzymałość zwarciowa
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora. Należy przestrzegać specyfikacji rozdzielnicy.
10.12 Kompatybilność elektromagnetyczna
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora. Należy przestrzegać specyfikacji rozdzielnicy.
10.13 Działanie mechaniczne
Urządzenie spełnia wymagania jeśli przestrzegana jest instrukcja montażu (IL).
10.2.2 Odporność na korozję
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
10.2.3.1 Weryfikacja stabilości termicznej obudów
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
10.2.3.2 Sprawdzanie odporności materiałów izolacyjnych na zwykłe ciepło
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
10.2.3.3 Odporn.mat.izol. na nadmierne ciepło/ogień spowod.wew.reakc.el.
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
10.2.4 Odporność na promieniowanie UV
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
10.2.5 Podnoszenie
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
10.2.6 Udar mechaniczny
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
10.2.7 Napisy
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
10.3 Stopień ochrony zespołów
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
10.4 Odstępy izolacyjne powietrzne i powierzchniowe
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
10.5 Ochrona przed porażeniem prądem
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
10.6 Implementacja rozdzielnic i komponentów
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
10.7 Wewnętrzne obwody i połączenia elektryczne
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
10.8 Połączenia do przewodników zewnętrznych
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
10.9.2 Wytrzymałość elektryczna w skali mocy/częstotliwości
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
10.9.3 Napięcie probiercze udarowe
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
10.9.4 Testy obudów wykonanych z materiału izolacyjnego
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
Typ połączenia elektrycznego
Połączenia śrubowe
Częstotliwość pracy
3600 operacji/godz.
Stopień zanieczyszczenia
3
Odporn. na warunki atmosfer.
Wilgotne ciepło cykliczne, zgodnie z normą IEC 60068-2-30
Wilgotne ciepło, stały, zgodnie z normą IEC 60068-2-78
Siła potrzebna do uruchomienia — maks.
3 N
Temperatura otocz. podczas pracy — maks.
60 °C
Temperatura otocz. podczas pracy — min.
-25 °C
Temperatura otocz. podczas pracy (w obudowie) — maks.
40 °C
Temperatura otocz. podczas pracy (w obudowie) — min
-25 °C
Straty mocy sprzętu, zależnie od natężenia prądu Pvid
0 W
Wielkość strat mocy Pdiss
0 W
Strata mocy na biegun, zal. od prądu Pvid
0.1 W
Liczba styków przełącznych
0
Liczba styków rozwiernych
1
Liczba styków zwiernych
0
Liczba przełączn. (sygnal. przepal. wkładów)
0
Połączenie ze SmartWire-DT
Nie
Znamionowe wytrzymywane napięcie udarowe (Uimp)
4000 V AC
Pojemność złącza
0,5 - 1,0 mm²
Pozycja montażu
Zgodny z wymaganiami
Rozmiar zacisku
2,8 x 0,8 mm do DIN 46247 i IEC 60760, szybkozłączki
2,8 x 0,8 mm do DIN 46244, wtyczka płaska
Znamionowy umowny prąd zwarciowy (Iq)
1 kA
Typ połączenia
Wtyk płaski
Sposób montażu
Montaż od przodu
Kategoria przepięciowa
III
Niezawodność obwodu sterowania
1 awaria na 5 000 000 operacji łączeniowych (określono statystycznie, przy 5 V DC/1 mA)
1 awaria na 10 000 000 operacji łączeniowych (określono statystycznie, przy 24 V DC/5 mA)
Stopień ochrony
IP20, z tuleją izolacyjną ISH2,8
Model
Montaż górny
Lamp holder
Brak
Znamionowy prąd roboczy (Ie)
4 A przy AC-15, 48 V
4 A przy AC-15, 110 V
Trwałość mechaniczna
100000000 operacji
Zabezpieczenie przed zwarciami
FAZ-B6/1, Bez bezpiecznika topikowego
Statyczna strata mocy, niezależna od prądu Pvs
0 W
Kategoria produktu
Akcesoria
Wart. znam. zabezp. przeciwzwarc.
Maks. 10 A gG/gL, bezpiecznik, styki
Napięcie znamionowe izolacji (Ui)
250 V
Znamionowy prąd roboczy (Ie) przy AC-15, 220 V, 230 V, 240 V
6 A
Znam. prąd roboczy (Ie) przy AC-15, 24 V
4 A
Znam. prąd roboczy (Ie) przy DC-13, 110 V
0.5 A
Znam. prąd roboczy (Ie) przy DC-13, 220 V, 230 V
0.2 A
Znam. prąd rob. (Ie) przy DC-13, 24 V
1.5 A
Znam. prąd roboczy (Ie) przy DC-13, 42 V
1 A
Znam. prąd roboczy (Ie) przy DC-13, 60 V
0.8 A
Znamionowy prąd roboczy przy określonym odprowadzaniu ciepła (In)
4 A
Znamionowe napięcie robocze (Ue) przy AC — maks.
250 V
Odporność na wstrząsy
40g, mechaniczny, zgodny z IEC/EN 60068-2-27, udar sinusoidalny w czasie 11ms
Mechaniczny, zgodnie z IEC/EN 60068-2-27

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.