Eaton Moeller® serii RMQ16, wkładka przycisku, opis: ZU, 25 x 25
| Nazwa produktu |
Eaton Moeller® series RMQ16 Accessory Button plate
|
| Numer katalogowy |
090632
|
| EAN |
4015080906322
|
| Długość/głębokość produktu |
3 mm
|
| Wysokość produktu |
19 mm
|
| Szerokość produktu |
19 mm
|
| Masa produktu |
0.002 kg
|
| Certyfikat(y) |
UL/CSA certification not required
|
| Kod modelu |
153TQ25
|
| Kategoria produktu |
Akcesoria
|
| 10.10 Wzrost temperatury |
Nie dotyczy.
|
| 10.11 Wytrzymałość zwarciowa |
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej. Przestrzegać specyfikacji aparatury rozdzielczej.
|
| 10.12 Kompatybilność elektromagnetyczna |
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej. Przestrzegać specyfikacji aparatury rozdzielczej.
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
Na zapytanie
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
| Typ konstrukcji |
Płaska
|
| Połączenie ze SmartWire-DT |
Brak
|
| Temperatura otocz. podczas pracy — maks. |
60 °C
|
| Temperatura otocz. podczas pracy — min. |
-25 °C
|
| Straty mocy sprzętu, zależnie od natężenia prądu Pvid |
0 W
|
| Wielkość strat mocy Pdiss |
0 W
|
| Strata mocy na biegun, zal. od prądu Pvid |
0 W
|
| Średnica zewnętrzna |
0 mm
|
| Średnica programu |
16 mm
|
| Znamionowy prąd roboczy przy określonym odprowadzaniu ciepła (In) |
0 A
|
| Statyczna strata mocy, niezależna od prądu Pvs |
0 W
|
| Rozmiar |
25 × 25 mm
|
| Kolor |
W kolorze czarnym
|
| Kształt/Forma |
Kwadrat
|
| Język |
Niemiecki
|
| Napis |
ZAMKNIJ
|
| Nadruk |
Inny
|
| Nadruki symboli ISO |
Brak
|
| Odpowiednie do |
Przycisk
|