Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*
Wycofany

090732
Kod modelu: 172TQ25

Eaton Moeller® serii RMQ16, wkładka przycisku, opis: AUF, 25 x 25

General specifications

Nazwa produktu
Eaton Moeller® series RMQ16 Accessory Button plate
Numer katalogowy
090732
EAN
4015080907329
Długość/głębokość produktu
3 mm
Wysokość produktu
19 mm
Szerokość produktu
19 mm
Masa produktu
0.002 kg
Certyfikat(y)
UL/CSA certification not required
Kod modelu
172TQ25

Specyfikacje produktu

Kategoria produktu
Akcesoria
10.10 Wzrost temperatury
Nie dotyczy.
10.11 Wytrzymałość zwarciowa
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej. Przestrzegać specyfikacji aparatury rozdzielczej.
10.12 Kompatybilność elektromagnetyczna
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej. Przestrzegać specyfikacji aparatury rozdzielczej.
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
Na zapytanie
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
Typ konstrukcji
Płaska
Połączenie ze SmartWire-DT
Brak
Temperatura otocz. podczas pracy — maks.
60 °C
Temperatura otocz. podczas pracy — min.
-25 °C
Straty mocy sprzętu, zależnie od natężenia prądu Pvid
0 W
Wielkość strat mocy Pdiss
0 W
Strata mocy na biegun, zal. od prądu Pvid
0 W
Średnica zewnętrzna
0 mm
Średnica programu
16 mm
Znamionowy prąd roboczy przy określonym odprowadzaniu ciepła (In)
0 A
Statyczna strata mocy, niezależna od prądu Pvs
0 W
Rozmiar
25 × 25 mm
Kolor
W kolorze czarnym
Kształt/Forma
Kwadrat
Język
Niemiecki
Napis
W górę
Nadruk
Inny
Nadruki symboli ISO
Brak
Odpowiednie do
Przycisk

Eksport specyfikacji produktu

Instrukcje montażu

Modele eCAD

Modele mCAD

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.