Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

090928
P-E27

Części dystrybucyjne Eaton, pokrywa bezpiecznika do modelu S 27‑1/c

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Części dystrybucyjne firmy Eaton
Numer katalogowy
090928
EAN
4015080909286
Długość/głębokość produktu
17 mm
Wysokość produktu
60 mm
Szerokość produktu
44 mm
Masa produktu
0.016 kg
Zgodność/zgodności
RoHS conform
Kod modelu
P-E27

Specyfikacje produktu

Używane z
S…-1/…
Pokrywa podstawy bezpiecznika 1-biegunowego
Podstawy bezpiecznikowe
Akcesorium
Liczba biegunów
1-biegunowy
Rama
Inne
Temperatura otocz. podczas pracy — maks.
55 °C
Temperatura otocz. podczas pracy — min.
-25 °C
Funkcje
Akcesoria
Typ
  • Akcesorium
  • Pokrywa podstawy bezpiecznika 1-biegunowego
  • Podstawy bezpiecznikowe
Cechy specjalne
Standardowy wymiar frontu: 45 mm

Eksport specyfikacji produktu

Rysunki

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.