Eaton Moeller® series RMQ16 wkładka tabliczki, przezroczysta, symbol strzałka 32LQ25
| Nazwa produktu |
Eaton Moeller® series RMQ16 Accessory Insert label
|
| Numer katalogowy |
093264
|
| EAN |
4015080932642
|
| Długość/głębokość produktu |
1 mm
|
| Wysokość produktu |
19 mm
|
| Szerokość produktu |
19 mm
|
| Masa produktu |
0.9 g
|
| Zgodność/zgodności |
CE
|
| Kod modelu |
32LQ25
|
| Typ |
Przezroczyste wkładki
|
| Cechy |
Z nadrukiem
|
| 10.10 Wzrost temperatury |
Nie dotyczy.
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
Na życzenie
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
| Połączenie ze SmartWire-DT |
Brak
|
| Temperatura otocz. podczas pracy — maks. |
60 °C
|
| Temperatura otocz. podczas pracy — min. |
-25 °C
|
| Średnica wbudowania |
16 mm
|
| Straty mocy sprzętu, zależnie od natężenia prądu Pvid |
0 W
|
| Wielkość strat mocy Pdiss |
0 W
|
| Strata mocy na biegun, zal. od prądu Pvid |
0 W
|
| Znamionowy prąd roboczy przy określonym odprowadzaniu ciepła (In) |
0 A
|
| Statyczna strata mocy, niezależna od prądu Pvs |
0 W
|
| Kategoria produktu |
Akcesoria
|
| Średnica |
0 mm
|
| Rozmiar |
Wymiary przedniej części: 25 x 25 mm
|
| Kolor klosza |
Szara
|
| Projekt |
Płaski
|
| Napis |
" Direction of movement "
|
| Kształt soczewki |
Kwadrat
|