Części dystrybucyjne Eaton, pokrywa bezpiecznika do modelu S 33-1/c
| Nazwa produktu |
Części dystrybucyjne firmy Eaton
|
| Numer katalogowy |
093301
|
| EAN |
4015080933014
|
| Długość/głębokość produktu |
17 mm
|
| Wysokość produktu |
60 mm
|
| Szerokość produktu |
52 mm
|
| Masa produktu |
0.018 kg
|
| Zgodność/zgodności |
RoHS conform
|
| Kod modelu |
P-E33
|
| Używane z |
S…-1/…
Akcesorium Pokrywa podstawy bezpiecznika 1-biegunowego Podstawy bezpiecznikowe |
| Liczba biegunów |
1-biegunowy
|
| Rama |
Inne
|
| Temperatura otocz. podczas pracy — maks. |
55 °C
|
| Temperatura otocz. podczas pracy — min. |
-25 °C
|
| Funkcje |
Akcesoria
|
| Typ |
|
| Cechy specjalne |
Standardowy wymiar frontu: 45 mm
|