Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

098573
K50/1

Zacisk xEffect firmy Eaton, typ K, obudowy, obudowa rozdzielnicy i sterownicy. Zacisk blokowy / zacisk, 2,5-50mm², 1-bieg., 150A, snap-fit, przykręcalny, mocowanie kopuły

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Eaton xEffect K-Type Terminal Enclosures Switch- & Controlgear Enclosure
Numer katalogowy
098573
EAN
4015080985730
Długość/głębokość produktu
36 mm
Wysokość produktu
60 mm
Szerokość produktu
18 mm
Masa produktu
43 g
Certyfikat(y)
VDE approval in accordance with DIN EN 60947-7-1
RoHS conform
Kod modelu
K50/1

Dodatkowe informacje

Cechy
Osłona izolacyjna przed dotykiem
Nierozprzestrzeniający płomienia
Samogasnące
Cechy specjalne
  • Nowa wersja: Zastępuje wcześniejsze indywidualne zaciski K10/1, K25/1, K50/1.
  • Ochrona przed dotknięciem ze wszystkich stron
  • Do mocowania zatrzasków na szynie montażowej zgodnie z IEC/EN 60715
  • Może być przykręcany do płyt montażowych i bezpośrednio na trzpieniach obudowy CI lub CI-K
  • Może być zgrupowany z dodatkowymi zaciskami K50/1
  • Z oznakowaniem L, N i przewodu ochronnego
  • Odcinek przewodu bez izolacji: 50 mm², 16 mm
  • Łby wewnętrznych śrub sześciokątnych, 5 mm
Odpowiednie do
Do przewodów wielożyłowych
Przewody linkowe
Używane z
Ci
łącznik krzywkowy T
Taśma miedziana: 3X9x0,8-BK
CI-K
Wyłączniki kompaktowe NZM
Rozłącznik izolacyjny P

Dostawy

Typ akcesor. / części zam.
Izolowane zaciski
Izolowane pojedyncze zaciski 32 - 100 A
Prąd znamionowy
150 A
Liczba biegunów
1-biegunowy
Typ
Ogólne akcesoria szafy sterowniczej

Technical data - electrical

Znamionowy prąd w trybie pracy ciągłej (Iu)
150 A
Napięcie znamionowe
690 V

Technical data - mechanical

Przekrój przewodu, wejście — maks.
50 mm²
Przekrój przewodu, wejście — min.
2.5 mm²
Przekrój przewodu, wejście AWG — maks.
14 mm²
Przekrój przewodu, wejście AWG — min.
1 mm²
Przekrój przewodu, wyjście — maks.
50 mm²
Przekrój przewodu, wyjście — min.
2.5 mm²
Przekrój przewodu, wyjście AWG — maks.
14 mm²
Przekrój przewodu, wyjście AWG — min.
1 mm²
Materiał
Śruby: stal, Zn, pasywowana gruba warstwa
Obudowa: PA 6 (bezhalogenowy)
Korpus zacisku: mosiądz (CuZn39Pb2), Bez pokrycia
Sposób montażu
Szyna DIN/śruba
Liczba połączeń (mniej niż 6 mm²)
0
Liczba połączeń (mniej niż AWG 6)
0
Liczba połączeń (więcej niż 25 mm²)
2
Liczba połączeń (więcej niż 250 kcmil)
0
Liczba połączeń (10 mm²)
0
Liczba połączeń (16 mm²)
0
Liczba połączeń (25 mm²)
0
Liczba podłączeń (25 kcmil)
0
Liczba połączeń (AWG 2)
0
Liczba połączeń (AWG 4)
0
Liczba połączeń (AWG 4/0)
0
Liczba połączeń (AWG 6)
0
Liczba połączeń (łącznie)
2
Liczba wejść
1
Liczba wyjść
10
Pojemność złącza
2.5 mm² - 50 mm² (okrągły miedziany przewodnik linkowy)
2.5 mm² - 35 mm² (elastyczny okrągły przewodnik z tulejką)
9 mm - 0.8 mm (kabel taśmowy)
2.5 mm² - 50 mm² (solidny okrągły przewodnik)
Typ połączenia
Mocowanie
Śrubowy

Eksport specyfikacji produktu