Zacisk xEffect firmy Eaton, typ K, obudowy, obudowa rozdzielnicy i sterownicy. Zestaw do konwersji dla K240 na przewód pomocniczy 2,5 mm²
| Nazwa produktu |
Eaton xEffect K-Type Terminal Enclosures Switch- & Controlgear Enclosure
|
| Numer katalogowy |
098585
|
| EAN |
4015080985853
|
| Długość/głębokość produktu |
50 mm
|
| Wysokość produktu |
50 mm
|
| Szerokość produktu |
50 mm
|
| Masa produktu |
0.09 kg
|
| Zgodność/zgodności |
RoHS conform
|
| Kod modelu |
HK-K240
|
| Funkcje |
Akcesorium
|
| Cechy specjalne |
|
| Używane z |
Do przewodu obwodu sterującego
K240/… |
| Typ akcesor. / części zam. |
Inne
Zestawy do przebudowy zacisków 160 – 1000 A Akcesoria do zacisków Akcesorium |
| Typ |
Ogólne akcesoria szafy sterowniczej
|