Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

100511
E71-FFDN-M8

Eaton Moeller® series E71, czujnik zbliżeniowy, optyczny, zasięg 10 cm, 4L, 10-30VDC, NPN, M8

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Eaton Moeller® series E71 Czujnik zbliżeniowy
Numer katalogowy
100511
EAN
4015081643257
Długość/głębokość produktu
536.45 mm
Wysokość produktu
9.91 mm
Szerokość produktu
9.91 mm
Masa produktu
0.09 kg
Certyfikat(y)
CE
Certified by UL for use in Canada
UL
UL 508
UL File No.: E166051
UL Category Control No.: NRKH, NRKH7
CSA File No.: UL report applies to both US and Canada
IEC/EN 60947-5-2
CSA-C22.2 No. 14
Kod modelu
E71-FFDN-M8

Specyfikacje produktu

Typ
Czujniki optyczne
Cechy
Skupiona, wiązka prosta
Typ połączenia elektrycznego
Złącze M8
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Rodzaj obudowy
Kostka
Tryb roboczy
Zasada załączania: Regulowane załączanie na jasno/ciemno
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla pyłów
Brak
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla gazów
Brak
Funkcje
Zabezpieczenie przed zwarciami
Zabezpieczenie przed odwróc. polar.
Wiązka światła odbitego
Rodzaj napięcia
DC–prąd stały
Rozmiar przewodu
0
Typ połączenia
Połączenie wtykowe M8 x 1
4-przewodowy
Materiał osłony przewodu
Inne maszyny
Rodzaj światła
Widoczne czerwone światło
Światło czerwone bez polaryzacji
Stopień ochrony
IP67
NEMA 4
Typ interfejsu
Inne maszyny
Wskaźnik LED
Sygnalizacja napięcia roboczego: Zielony dioda LED
Sygnalizacja stanu operacji łączeniowych: Żółta dioda LED
Typ funkcji przełączania
Inne maszyny
Prąd obciążenia
Maks. 100 mA (Ie)
Klasa bezpieczeństwa lasera
Brak
Klasa ochronności elementów ekspl.
Klasa bezpieczeństwa 2
Odporność na wstrząsy
30 g, Mechaniczne, Czas udaru 11 ms
Materiał powierzchni optycznej
z tworzywa sztucznego
Prąd wyjściowy (mA) — maks.
100 mA
Znamionowe napięcie sterowania (Us) przy DC — maks.
30 V
Znam. napięcie zasil. sterow. (Us) przy DC — min.
10 V
Znamionowa strefa działania (Sn)
100 mm
Wysokość czujnika
32 mm
Dł. czujnika
20 mm
Strefa przełączania — maks.
100 mm
Napięcie przełączania OSSD w stanie „wysokim”
30 V
Wartość znam. napięcia — maks.
30 V
Typ bezpieczeństwa (IEC 61496-1)
1
Częstotliwość przełączania
500 Hz
Tryb wykrywania
Przełączanie jasno/ciemno
Sposób łączenia na wyjściu
NPN
Materiał czujnika
Materiał izolowany
Odporność na drgania
10 - 55 Hz, Amplituda 0,5 mm
Zgodnie z IEC/EN 60068-2-6
Długość fali czujnika
660 nm
Szerokość czujnika
12 mm
Kategoria produktu
E71 NanoView Series
Czas odpowiedzi
1 ms
Temperatura otocz. podczas pracy — maks.
55 °C
Temperatura otocz. podczas pracy — min.
-25 °C
Temperatura otocz. podczas przechow. — maks.
70 °C
Temperatura otoczenia podczas przechowywania — min.
-25 °C
Liczba wyjść przekaźnikowych z funkcją sygnalizacji
0
Liczba wyjść (zabezpieczonych przekaźnikowych)
0
Liczba wyjść (zabezpieczonych, półprzewodnikowych)
0
Liczba wyjść (półprzewodnikowych z funkcją sygnalizacji)
1
Strefa zadziałania — maks.
100 mm
Strefa zadziałania — min.
0 mm
Temp. podczas pracy — maks.
55 °C
Temperatura pracy — min.
-25 °C
Rodzaj regulacji
Regulacja ręczna

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.