Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

100526
E71-PRP-M8

Eaton Moeller® series E71, czujnik zbliżeniowy, optyczny, zasięg 2,5 m, 4L, 10-30VDC, PNP, M8

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Eaton Moeller® series E71 Czujnik zbliżeniowy
Numer katalogowy
100526
EAN
4015081643332
Długość/głębokość produktu
471.83 mm
Wysokość produktu
9.91 mm
Szerokość produktu
9.91 mm
Masa produktu
0.09 kg
Certyfikat(y)
UL
CSA-C22.2 No. 14
UL Category Control No.: NRKH, NRKH7
IEC/EN 60947-5-2
UL 508
CE
Certified by UL for use in Canada
CSA File No.: UL report applies to both US and Canada
UL File No.: E166051
Kod modelu
E71-PRP-M8

Specyfikacje produktu

Typ
Czujniki optyczne
Cechy
Światło spolaryzowane
Typ połączenia elektrycznego
Złącze M12
Materiał obudowy
z tworzywa sztucznego
Rodzaj obudowy
Kostka
Tryb roboczy
Zasada załączania: Regulowane załączanie na jasno/ciemno
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla pyłów
Brak
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla gazów
Brak
Funkcje
Zabezpieczenie przed odwróc. polar.
Wiązka światła odbitego
Zabezpieczenie przed zwarciami
Rodzaj napięcia
DC–prąd stały
Typ połączenia
Połączenie wtykowe M8 x 1
4-przewodowy
Rodzaj światła
Spolaryzowane światło czerwone
Stopień ochrony
IP66
NEMA Inne
Typ interfejsu
Inne maszyny
Wskaźnik LED
Sygnalizacja napięcia roboczego: Zielony dioda LED
Sygnalizacja stanu operacji łączeniowych: Żółta dioda LED
Typ funkcji przełączania
Inne maszyny
Prąd obciążenia
Maks. 100 mA (Ie)
Klasa bezpieczeństwa lasera
Brak
Odporność na wstrząsy
30 g, Mechaniczne, Czas udaru 11 ms
Materiał powierzchni optycznej
z tworzywa sztucznego
Prąd wyjściowy (mA) — maks.
100 mA
Znamionowe napięcie sterowania (Us) przy DC — maks.
30 V
Znam. napięcie zasil. sterow. (Us) przy DC — min.
10 V
Znamionowa strefa działania (Sn)
2500 mm
Wysokość czujnika
32 mm
Dł. czujnika
20 mm
Strefa przełączania — maks.
2500 mm
Napięcie przełączania OSSD w stanie „wysokim”
30 V
Wartość znam. napięcia — maks.
30 V
Typ bezpieczeństwa (IEC 61496-1)
1
Częstotliwość przełączania
500 Hz
Tryb wykrywania
Przełączanie jasno/ciemno
Sposób łączenia na wyjściu
PNP
Materiał czujnika
Materiał izolowany
Odporność na drgania
Zgodnie z IEC/EN 60068-2-6
10 - 55 Hz, Amplituda 0,5 mm
Długość fali czujnika
660 nm
Szerokość czujnika
12 mm
Kategoria produktu
E71 NanoView Series
Czas odpowiedzi
1 ms
Temperatura otocz. podczas pracy — maks.
55 °C
Temperatura otocz. podczas pracy — min.
-25 °C
Temperatura otocz. podczas przechow. — maks.
70 °C
Temperatura otoczenia podczas przechowywania — min.
-25 °C
Liczba wyjść przekaźnikowych z funkcją sygnalizacji
0
Liczba wyjść (zabezpieczonych przekaźnikowych)
0
Liczba wyjść (zabezpieczonych, półprzewodnikowych)
0
Liczba wyjść (półprzewodnikowych z funkcją sygnalizacji)
1
Temp. podczas pracy — maks.
55 °C
Temperatura pracy — min.
-25 °C
Rodzaj regulacji
Inne maszyny

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.