Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

100528
Kod modelu: E71-SDN-M8

Eaton Moeller® series E71, czujnik zbliżeniowy, optyczny, zasięg 35 cm, 4L, 10-30VDC, NPN, M8

General specifications

Nazwa produktu
Eaton Moeller® series E71 Proximity switch
Numer katalogowy
100528
EAN
4015081643349
Długość/głębokość produktu
471.83 mm
Wysokość produktu
9.91 mm
Szerokość produktu
9.91 mm
Masa produktu
0.09 kg
Certyfikat(y)
CE
UL 508
UL
IEC/EN 60947-5-2
CSA File No.: UL report applies to both US and Canada
CSA-C22.2 No. 14
UL File No.: E166051
Certified by UL for use in Canada
UL Category Control No.: NRKH, NRKH7
Kod modelu
E71-SDN-M8

Specyfikacje produktu

Typ
Czujniki optyczne
Cechy
Wiązka prosta
Typ połączenia elektrycznego
Złącze M8
Materiał obudowy
z tworzywa sztucznego
Rodzaj obudowy
Kostka
Tryb roboczy
Zasada załączania: Regulowane załączanie na jasno/ciemno
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla pyłów
Brak
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla gazów
Brak
Funkcje
Zabezpieczenie przed odwróc. polar.
Zabezpieczenie przed zwarciami
Wiązka światła odbitego
Rodzaj napięcia
DC - prąd stały
Rozmiar przewodu
0
Typ połączenia
Połączenie wtykowe M8 x 1
4-przewodowy
Materiał osłony przewodu
Inne maszyny
Rodzaj światła
Podczerwień
Stopień ochrony
NEMA 4
IP66
Typ interfejsu
Inny
Wskaźnik LED
Sygnalizacja napięcia roboczego: Zielona dioda LED
Sygnalizacja stanu operacji łączeniowych: Żółta dioda LED
Typ funkcji przełączania
Inny
Prąd obciążenia
Maks. 100 mA (Ie)
Klasa bezpieczeństwa lasera
Brak
Klasa ochronności elementów ekspl.
Klasa bezpieczeństwa 2
Odporność na wstrząsy
30 g, Mechaniczne, Czas udaru 11 ms
Materiał powierzchni optycznej
Tworzywo sztuczne
Prąd wyjściowy (mA) — maks.
100 mA
Znamionowe napięcie sterowania (Us) przy DC — maks.
30 V
Znam. napięcie zasil. sterow. (Us) przy DC — min.
10 V
Znamionowa strefa działania (Sn)
350 mm
Dł. czujnika
20 mm
Strefa przełączania — maks.
350 mm
Napięcie przełączania OSSD w stanie „wysokim”
30 V
Wartość znam. napięcia — maks.
30 V
Typ bezpieczeństwa (IEC 61496-1)
1
Częstotliwość przełączania
500 Hz
Tryb wykrywania
Przełączanie jasno/ciemno
Sposób łączenia na wyjściu
NPN
Materiał czujnika
Materiał izolowany
Odporność na drgania
Zgodnie z IEC/EN 60068-2-6
10 - 55 Hz, Amplituda 0,5 mm
Długość fali czujnika
880 nm
Szerokość czujnika
12 mm
Kategoria produktu
E71 NanoView Series
Czas odpowiedzi
1 ms
Temperatura otocz. podczas pracy — maks.
55 °C
Temperatura otocz. podczas pracy — min.
-25 °C
Temperatura otocz. podczas przechow. — maks.
70 °C
Temperatura otoczenia podczas przechowywania — min.
-25 °C
Liczba wyjść przekaźnikowych z funkcją sygnalizacji
0
Liczba wyjść (zabezpieczonych przekaźnikowych)
0
Liczba wyjść (zabezpieczonych, półprzewodnikowych)
0
Liczba wyjść (półprzewodnikowych z funkcją sygnalizacji)
1
Strefa zadziałania — maks.
350 mm
Strefa zadziałania — min.
0 mm
Temp. podczas pracy — maks.
55 °C
Temperatura pracy — min.
-25 °C
Rodzaj regulacji
Regulacja ręczna

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.