Eaton Moeller® series E71, czujnik zbliżeniowy, optyczny, zasięg 6 m, 4L, 10-30VDC, NPN, przewód E71-TBS-CA
| Nazwa produktu |
Eaton Moeller® series E71 Proximity switch
|
| Numer katalogowy |
100535
|
| EAN |
4015081643417
|
| Długość/głębokość produktu |
325.53 mm
|
| Wysokość produktu |
18.03 mm
|
| Szerokość produktu |
15.24 mm
|
| Masa produktu |
0.24 kg
|
| Certyfikat(y) |
CSA File No.: UL report applies to both US and Canada
CE Certified by UL for use in Canada UL IEC/EN 60947-5-2 UL 508 UL Category Control No.: NRKH, NRKH7 UL File No.: E166051 CSA-C22.2 No. 14 |
| Kod modelu |
E71-TBS-CA
|
| Typ |
Czujniki optyczne
|
| Rodzaj urządzenia |
Odbiornik
|
| Typ połączenia elektrycznego |
Kabel
|
| Wyposażone w: |
Nadajnik (do łączenia z czujnikiem)
|
| Materiał obudowy |
Plastikowy
|
| Rodzaj obudowy |
Kostka
|
| Tryb roboczy |
Zasada załączania: Regulowane załączanie na jasno/ciemno
|
| Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla pyłów |
Brak
|
| Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla gazów |
Brak
|
| Funkcje |
Zabezpieczenie przed zwarciami
Zabezpieczenie przed odwróc. polar. Wiązka przechodząca |
| Rodzaj napięcia |
DC - prąd stały
|
| Rozmiar przewodu |
22
|
| Typ połączenia |
2-metrowy kabel połączeniowy
4-przewodowy |
| Materiał osłony przewodu |
Inne maszyny
|
| Rodzaj światła |
Podczerwień
|
| Stopień ochrony |
NEMA 4
IP67 |
| Typ interfejsu |
Inny
|
| Wskaźnik LED |
Sygnalizacja stanu operacji łączeniowych: Żółta dioda LED
Sygnalizacja napięcia roboczego: Zielona dioda LED |
| Typ funkcji przełączania |
Inny
|
| Prąd obciążenia |
Maks. 100 mA (Ie)
|
| Klasa bezpieczeństwa lasera |
Brak
|
| Klasa ochronności elementów ekspl. |
Klasa bezpieczeństwa 2
|
| Odporność na wstrząsy |
30 g, Mechaniczne, Czas udaru 11 ms
|
| Materiał powierzchni optycznej |
Tworzywo sztuczne
|
| Prąd wyjściowy (mA) — maks. |
100 mA
|
| Prąd na wyjściu zabezpieczonym — maks. |
0 mA
|
| Znam. napięcie zasil. sterow. (Us) przy AC, 50 Hz — maks. |
0 V
|
| Znamionowe napięcie sterowania (Us) dla AC, 50 Hz — min. |
0 V
|
| Znam. napięcie zasil. sterow. (Us) przy AC, 60 Hz — maks. |
0 V
|
| Znam. napięcie zasil. sterow. (Us) przy AC, 60 Hz — min. |
0 V
|
| Znamionowe napięcie sterowania (Us) przy DC — maks. |
30 V
|
| Znam. napięcie zasil. sterow. (Us) przy DC — min. |
10 V
|
| Znamionowa strefa działania (Sn) |
6000 mm
|
| Odległość reflektora — min. |
0 mm
|
| Wysokość czujnika |
32 mm
|
| Dł. czujnika |
20 mm
|
| Strefa przełączania — maks. |
6000 mm
|
| Napięcie przełączania OSSD w stanie „wysokim” |
30 V
|
| Zasięg działania |
0 m
|
| Wartość znam. napięcia — maks. |
30 V
|
| Typ bezpieczeństwa (IEC 61496-1) |
1
|
| Częstotliwość przełączania |
500 Hz
|
| Tryb wykrywania |
Przełączanie jasno/ciemno
|
| Sposób łączenia na wyjściu |
NPN
|
| Materiał czujnika |
Materiał izolowany
|
| Odporność na drgania |
10 - 55 Hz, Amplituda 0,5 mm
Zgodnie z IEC/EN 60068-2-6 |
| Długość fali czujnika |
880 nm
|
| Szerokość czujnika |
12 mm
|
| Kategoria produktu |
E71 NanoView Series
|
| Czas odpowiedzi |
1 ms
|
| Temperatura otocz. podczas pracy — maks. |
55 °C
|
| Temperatura otocz. podczas pracy — min. |
-25 °C
|
| Temperatura otocz. podczas przechow. — maks. |
70 °C
|
| Temperatura otoczenia podczas przechowywania — min. |
-25 °C
|
| Średnica czujnika |
0 mm
|
| Rozmiar plamki świetlnej |
0 mm²
|
| Liczba wyjść przekaźnikowych z funkcją sygnalizacji |
0
|
| Liczba wyjść (zabezpieczonych przekaźnikowych) |
0
|
| Liczba wyjść (zabezpieczonych, półprzewodnikowych) |
0
|
| Liczba wyjść (półprzewodnikowych z funkcją sygnalizacji) |
1
|
| Kąt otwarcia |
0 °
|
| Temp. podczas pracy — maks. |
55 °C
|
| Temperatura pracy — min. |
-25 °C
|
| Rodzaj regulacji |
Inny
|