Eaton Moeller® series E67, czujnik zbliżeniowy, optyczny, zasięg 150 cm, 18-30VDC, NPN, PNP, jasno, micro
| Nazwa produktu |
Eaton Moeller® series E67 Czujnik zbliżeniowy
|
| Numer katalogowy |
100558
|
| EAN |
4015081900312
|
| Długość/głębokość produktu |
160 mm
|
| Wysokość produktu |
57 mm
|
| Szerokość produktu |
42 mm
|
| Masa produktu |
0.21 kg
|
| Certyfikat(y) |
CE
|
| Kod modelu |
E67-LRDP150-HLD
|
| Typ |
Czujniki optyczne
|
| Typ połączenia elektrycznego |
Inny
|
| Wyposażone w: |
Tłumienie tła (Perfect Prox)
|
| Materiał obudowy |
z tworzywa sztucznego
|
| Rodzaj obudowy |
Kostka
|
| Tryb roboczy |
Zasada załączania: Załączanie na jasno
|
| Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla pyłów |
Brak
|
| Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla gazów |
Brak
|
| Funkcje |
Wiązka światła odbitego
|
| Rodzaj napięcia |
DC - prąd stały
|
| Rozmiar przewodu |
0
|
| Typ połączenia |
4-przewodowy
Połączenie plug-in M12 x 1 |
| Materiał osłony przewodu |
Inne maszyny
|
| Rodzaj światła |
Podczerwień
|
| Stopień ochrony |
IP67
NEMA Inne |
| Typ interfejsu |
Inne maszyny
|
| Wskaźnik LED |
Sygnalizacja napięcia roboczego: Zielony dioda LED
Sygnalizacja stanu operacji łączeniowych: Czerwona dioda LED |
| Typ funkcji przełączania |
Inne maszyny
|
| Prąd obciążenia |
Maks. 100 mA (Ie)
|
| Klasa bezpieczeństwa lasera |
Brak
|
| Klasa ochronności elementów ekspl. |
Klasa bezpieczeństwa 2
|
| Odporność na wstrząsy |
30 g, Mechaniczne, Czas udaru 6 ms
|
| Materiał powierzchni optycznej |
z tworzywa sztucznego
|
| Prąd wyjściowy (mA) — maks. |
100 mA
|
| Znamionowe napięcie sterowania (Us) przy DC — maks. |
30 V
|
| Znam. napięcie zasil. sterow. (Us) przy DC — min. |
18 V
|
| Znamionowa strefa działania (Sn) |
1500 mm
|
| Wysokość czujnika |
59 mm
|
| Dł. czujnika |
166 mm
|
| Strefa przełączania — maks. |
1800 mm
|
| Napięcie przełączania OSSD w stanie „wysokim” |
30 V
|
| Wartość znam. napięcia — maks. |
30 V
|
| Typ bezpieczeństwa (IEC 61496-1) |
1
|
| Tryb wykrywania |
Załączanie na jasno
|
| Sposób łączenia na wyjściu |
NPN
|
| Odporność na drgania |
10 Hz - 2 kHz, 10 g
|
| Triangulacja |
Maskowanie tła
|
| Szerokość czujnika |
43 mm
|
| Kategoria produktu |
E67 Long Range Series
|
| Czas odpowiedzi |
15 ms
|
| Zakres regulacji — maks. |
1500 mm
|
| Zakres regulacji — min. |
0 mm
|
| Temperatura otocz. podczas pracy — maks. |
55 °C
|
| Temperatura otocz. podczas pracy — min. |
-35 °C
|
| Temperatura otocz. podczas przechow. — maks. |
70 °C
|
| Temperatura otoczenia podczas przechowywania — min. |
-40 °C
|
| Liczba wyjść przekaźnikowych z funkcją sygnalizacji |
0
|
| Liczba wyjść (zabezpieczonych przekaźnikowych) |
0
|
| Liczba wyjść (zabezpieczonych, półprzewodnikowych) |
0
|
| Liczba wyjść (półprzewodnikowych z funkcją sygnalizacji) |
2
|
| Temp. podczas pracy — maks. |
55 °C
|
| Temperatura pracy — min. |
-35 °C
|
| Rodzaj regulacji |
Inne maszyny
|