Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

100574
Kod modelu: E67-LRDP230-HLD

Eaton Moeller® series E67, czujnik zbliżeniowy, optyczny, zasięg 230 cm, 18-30VDC, NPN, PNP, jasno, micro

General specifications

Nazwa produktu
Eaton Moeller® series E67 Proximity switch
Numer katalogowy
100574
EAN
4015081900473
Długość/głębokość produktu
160 mm
Wysokość produktu
57 mm
Szerokość produktu
42 mm
Masa produktu
0.21 kg
Certyfikat(y)
CE
Kod modelu
E67-LRDP230-HLD

Specyfikacje produktu

Typ
Czujniki optyczne
Typ połączenia elektrycznego
Inne
Wyposażone w:
Tłumienie tła (Perfect Prox)
Materiał obudowy
Plastyk
Rodzaj obudowy
Kostka
Tryb roboczy
Zasada załączania: Załączanie na jasno
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla pyłów
Brak
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla gazów
Brak
Funkcje
Wiązka światła odbitego
Rodzaj napięcia
DC - prąd stały
Rozmiar przewodu
0
Typ połączenia
4-przewodowy
Połączenie wtykowe M12 x 1
Materiał osłony przewodu
Inne maszyny
Rodzaj światła
Podczerwień
Stopień ochrony
IP67
NEMA Inne
Typ interfejsu
Inny
Wskaźnik LED
Sygnalizacja napięcia roboczego: Zielona dioda LED
Sygnalizacja stanu operacji łączeniowych: Czerwona dioda LED
Typ funkcji przełączania
Inny
Prąd obciążenia
Maks. 100 mA (Ie)
Klasa bezpieczeństwa lasera
Brak
Klasa ochronności elementów ekspl.
Klasa bezpieczeństwa 2
Odporność na wstrząsy
30 g, Mechaniczne, Czas udaru 6 ms
Materiał powierzchni optycznej
Tworzywo sztuczne
Prąd wyjściowy (mA) — maks.
100 mA
Znamionowe napięcie sterowania (Us) przy DC — maks.
30 V
Znam. napięcie zasil. sterow. (Us) przy DC — min.
18 V
Znamionowa strefa działania (Sn)
2300 mm
Wysokość czujnika
59 mm
Dł. czujnika
166 mm
Strefa przełączania — maks.
2600 mm
Napięcie przełączania OSSD w stanie „wysokim”
30 V
Wartość znam. napięcia — maks.
30 V
Typ bezpieczeństwa (IEC 61496-1)
1
Tryb wykrywania
Załączanie na jasno
Sposób łączenia na wyjściu
NPN
Odporność na drgania
10 Hz - 2 kHz, 10 g
Triangulacja
Maskowanie tła
Szerokość czujnika
43 mm
Kategoria produktu
E67 Long Range Series
Czas odpowiedzi
15 ms
Zakres regulacji — maks.
2300 mm
Zakres regulacji — min.
0 mm
Temperatura otocz. podczas pracy — maks.
55 °C
Temperatura otocz. podczas pracy — min.
-35 °C
Temperatura otocz. podczas przechow. — maks.
70 °C
Temperatura otoczenia podczas przechowywania — min.
-40 °C
Liczba wyjść przekaźnikowych z funkcją sygnalizacji
0
Liczba wyjść (zabezpieczonych przekaźnikowych)
0
Liczba wyjść (zabezpieczonych, półprzewodnikowych)
0
Liczba wyjść (półprzewodnikowych z funkcją sygnalizacji)
2
Temp. podczas pracy — maks.
55 °C
Temperatura pracy — min.
-35 °C
Rodzaj regulacji
Inny

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.